Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Sensibel und robust – immer hygienisch

iTHERM TM411 Thermometer für jede Anlagenumgebung

Endress+Hauser nutzt die iTHERM-Messeinsätze für die neue hygienische Temperatur-Linie. Besonders robuste oder schnell ansprechende Pt100-Elemente finden ihren spezifischen Einsatz in den Branchen Life Sciences oder Lebensmittel.

Hygienisches Design nach internationalen Richtlinien

Die iTHERM TM411 Thermometer erfüllen die Anforderungen der in der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie anerkannten Qualitätsstandards. In diesem Fall insbesondere die hygienischen Zertifikate nach EHEDG und 3-A. Good Manufacturing Practice (GMP) wird gemäß EN2023/2006 umgesetzt. Der Edelstahl 316L wurde für die Thermometer TSE-konform tierfettfrei verarbeitet. Die einzigartige, automatisierte Fertigung sichert höchste Reproduzierbarkeit und lückenlose Rückverfolgbarkeit der einzelnen Bauteile gemäß IEC 60571.

Schnelle Ansprechzeit und besonders widerstandsfähig

Als modulare Thermometer sind die Widerstandsthermometer (RTD) mit iTHERM Messeinsätzen QuickSens oder StrongSens ausgerüstet. iTHERM QuickSens Sensoren im TM411 Thermometer reagieren jetzt noch schneller auf Temperaturänderungen in der Anlage. Das Pt100-Element ist in direktem Kontakt mit dem Boden der Sensorkappe; diese Konstruktion erlaubt minimale Eintauchtiefen von nur 25 mm. Der Sensor zeigt die erforderlichen 90 Prozent des tatsächlichen Wertes bereits nach 0,75 Sekunden an (t90 ≤ 0,75s).

Für Anwendungen, in denen es weniger auf schnelle Ansprechzeit als auf Robustheit ankommt, ist der Sensor iTHERM StrongSens entwickelt. Seine Vibrationsbeständigkeit von über 60g (≥ 600 m/s2) ist auf die Einbettung in einer Kappe mit Keramikvergussmasse zurückzuführen. Der Sensor lässt sich also weder durch Pumpenunwucht noch durch unruhige Ventile irritieren. Seine t90-Zeit liegt dennoch bei niedrigen 9,5 Sekunden. Die Gerätekommunikation erfolgt für beide Sensor-Typen wahlweise über 4…20 mA, HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus.

Werkzeuglos Re-Kalibrieren

Das überarbeitete Halsrohr des iTHERM QuickNeck ist mit einem Schnellverschluss ausgerüstet; so ermöglicht es die einfache und kostensparende Rekalibrierung ohne Abklemmen der Kabelanschlüsse. Für Kalibrierungen gemäß Qualitätshandbuch oder externem Audit lösen Anlagenbetreiber den Sensor mit einer Handbewegung aus dem Halsrohr; der Prozess bleibt dabei geschlossen und ist nach Schutzklasse IP69K gesichert.

Konsequent eingesetzt, ergeben sich für Anwender erhebliche Einsparungen der Wartungskosten, weniger Stillstand sowie verbesserte Produktqualität, Prozesseffizienz und -sicherheit.

iTHERM TM411 Thermometer ©Endress+Hauser

Schnell, sicher, hygienisch – iTHERM TM411 Thermometer erfüllen alle Erwartungen.

Downloads