Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
ILMAC, Messe Lausanne

ILMAC Lausanne 2022: Neuheiten aus der Messtechnik

Endress+Hauser präsentiert innovative Messgeräte und Lösungen für die Prozesstechnologie und Labor

Wer sich über die Technologien von Endress+Hauser informieren möchte, ist herzlich eingeladen, unseren Messestand vom 28. bis 29. September auf der ILMAC Lausanne zu besuchen. Unsere Mitarbeiter*innen freuen sich, Sie zu begrüssen und in den persönlichen Austausch zu gehen.

Benefits

  • Treffen Sie Experten vor Ort und stellen Sie Ihre Fragen ganz persönlich

Memosens 2.0 – Einfach, sicher und vernetzt.

Millionenfach hat sich die Memosens-Technologie für die Flüssigkeitsanalyse bewährt – mit der Digitalisierung der Messwerte direkt im Sensorkopf, der kontaktlosen, digitalen Signalübertragung sowie mit der Diagnose und Speicherung aller sensorrelevanten Daten direkt im Sensor. Die neue Sensorgeneration Memosens 2.0 >>>  erfüllt jetzt zusätzlich die Anforderungen der Industrie 4.0. Zusätzliche Prozessdaten und Diagnoseinformationen liefern präzise Informationen über den aktuellen Sensorzustand und künftigen Wartungsbedarf. Memosens 2.0-Sensoren lassen sich nahtlos per Plug & Play in bestehende Systeme integrieren.

Vom Labor in den Prozess: Raman-Analysatoren punkten mit optischer Messung

Mit unseren leistungsstarken optischen Analysegeräten übertragen Sie Ihre Analysetechnologie sicher vom Labor in den Prozess. Die laserbasierte Analysetechnik auf Basis der Raman-Spektroskopie >>> von Endress+Hauser liefert Ihnen exakte Analysedaten zur chemischen Zusammensetzung in Echtzeit. Unsere Raman-Analysegeräte und Sonden für die Chemie- und Life-Sciences-Industrie sind für Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase optimiert und liefern eine hohe Performance in Prozessumgebungen sowie im Labor. Die Wartung sowie den technischen Support übernimmt unser weltweites Netzwerk von Raman-Servicetechnikern gerne für Sie.

Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren

Die neuen Füllstandsmessgeräte der Produktfamilie Micropilot >>>  für Flüssigkeiten und Schüttgüter nehmen jede Herausforderung an. Selbst an schwer zugänglichen Messstellen, in staubigen Umgebungen oder bei extremen Prozesstemperaturen liefern die 80 GHz Radarsensoren dank optimierter Auswertungsalgorithmen sichere Messergebnisse ohne Signalverlust.

Für einen noch einfacheren Gerätezugriff und einen minimalen Installationsaufwand sorgt neuerdings eine Ethernet-APL-Schnitt­stelle – zusätzlich zu den bewährten Schnittstellen Profibus und HART. Das kompakte Gerät mit dem Einkammer Gehäuse nimmt wenig Platz in Anspruch.

Verbinden Sie Ihre Druckmessung mit der Zukunft.

Mit den neuen Druck- und Differenzdrucktransmittern Cerabar und Deltabar >>>  blicken Sie entspannt in die Zukunft. Die neu aufgelegten High-End-Messgeräte sind perfekt geschaffen für den Weg in die Industrie 4.0. Heartbeat Technology sorgt für eine dokumentierte Verifikation und schafft die Basis für vorausschauende Wartung. Über die Bluetooth®-Schnittstelle lassen sich die Messgeräte einfach mit der SmartBlue-App konfigurieren und verifizieren. Selbst mit extremen Anwendungsbedingungen kommen sie bestens zurecht. Intelligente Funktionen und am Markt einzigartige SIL-Kennwerte sorgen für maximale Prozesssicherheit.

Wir freuen uns auf interessante Gespräche in Halle 7, Stand B02