Vorteile auf einen Blick
-
Die drahtlose Integration von iTHERM TrustSens bietet Anwendern in der Life-Science- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine optimierte Prozessverifizierung bei minimalem Aufwand.
Das Product Bundle bestehend aus dem selbstkalibrierenden Temperatursensor iTHERMTrustSens und dem intelligenten Bluetooth- und WirelessHART-Adapter bietet eine einfache und komfortable Möglichkeit, die Kalibrierdaten auszulesen und Risiken zu minimieren. -
Leicht zugänglicher Kalibrierungsstatus
Kostensenkung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verkürzung der Kalibrierzyklen.
Risikominderung und Beseitigung von unerkannten Fehlern
Höhere Prozesstransparenz
Höhere Produktsicherheit
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Selbstkalibrierender TemperatursensorBefestigungen:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _Kommunikation; Ausgangssignal:AHART; 4-20mA>Kabel-Set:CAIP69K, 5m, Winkelstecker -
2
- F
- L
- E
- X
FieldPort SWA50
Befestigungen:SWA50- _ _ 1A _Gehäuse:1316LVersion:AAbgesetzte Montage
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
iTHERM TrustSens TM371
Selbstkalibrierender Temperatursensor
Das mehrfach ausgezeichnete intelligente Thermometer mit integriertem HART® Transmitter und Heartbeat Technology verfügt über den weltweit ersten RTD Sensor, der vollautomatisierte in-situ Selbstkalibrierung beherrscht. Das Gerät eliminiert praktisch das Risiko von unentdeckten Nichtkonformitäten, reduziert Produktionsstillstandzeiten und steigert Produktsicherheit und Prozesseffizienz in Anlagen der Getränke-, Lebensmittel und Life Sciences Industrien. Es ist konform mit den FDA 21 CFR Part 11 Anforderungen und GMP Richtlinien und lässt sich in das cloudbasierte Industrie-4.0-Ökosystem Netilion integrieren.
-
Messprinzip
Widerstandsthermometer
-
Merkmal / Anwendung
selbstkalibrierend
metrische Bauart
Kompaktthermometer
hygienisches Design
Life Sciences, Lebensmittel -
Schutzrohr
ohne
mit Schutzrohr
mit Eckstück Schutzrohr -
Messeinsatz
ohne austauschbaren Messeinsatz
-
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'')
12,7 mm (0,5") -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 900,00 mm (35,4'')
-
Werkstoff Schutzrohr
1.4435 Delta-Ferrit < 1%
316L -
Prozessanschluss
Klemmverschraubung
Einschweißadapter
Clamp-Anschlüsse nach ISO2852
Rohrverschraubungen nach DIN11851
Aseptische Rohrverschraubung nach DIN 11864-1
Metallisches Dichtsystem
Gewinde nach ISO 228 für Liquiphant-Einschweißadapter
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 Eckstücke DIN 11865 -
Form der Spitze
gerade
reduziert -
Oberflächengenauigkeit Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0,38 μm (14,96 μin) elektropoliert -
Arbeitsbereich
Pt 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional bis zu 190 °C (374 °F) -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Ansprechzeit
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Aufnahme Kopftransmitter
nein (4…20 mA Ausgang, HART)
FieldPort SWA50
Der FieldPort SWA50 wandelt das HART-Signal des angeschlossenen HART-Feldgeräts in ein zuverlässiges und verschlüsseltes Bluetooth®- oder WirelessHART-Signal. Über die Endress+Hauser SmartBlue App oder über den Endress+Hauser Field Xpert wird der FieldPort SWA50 konfiguriert sowie Messwerte und Status des angeschlossenen HART-Feldgeräts visualisiert. HART-Feldgeräte können über den FieldPort SWA50 und einem FieldEdge Gerät mit der Netilion Cloud verbunden werden.
-
Messprinzip
WirelessHART
-
Funktion
Intelligentes WirelessHART- Funkmodul und/ oder Bluetooth® - Schnittstellenmodul für den einfachen und schnellen Anschluss an HART- Geräte
-
Zulassungen
Ex-freier Bereich, ATEX, IEC Ex
-
Eingang
Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem HART-Feldgerät
-
Ausgang
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle,
Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band),
Sendebereich unter Referenzbedingungen:
WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m,
Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m -
Hilfsspannung / Messumformerspeisung
Loop-powered 4...20 mA
-
Abmessungen (BxHxT)
W x H x D: 146 mm x 42 mm x 42 mm
-
Software
Interne Software zum Auslesen von HART- Feldgeräten und zur Kommunikation mit WirelessHART und/ oder Bluetooth®
-
Bedienung
Integrierbar über DIP-Schalter,
Handy-Konfiguration über SmartBlue App und Bluetooth®,
Field Xpert-Konfiguration über Bluetooth® oder HART-Modem,
PC-Konfiguration über FieldCare und HART-Modem,
PC-Konfiguration über FieldCare und WirelessHART-Gateway -
Betriebsspannung
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3,6 mA Schleifenstrom für die Inbetriebnahme erforderlich
Spannungsabfall, wenn der interne HART- Kommunikationswiderstand deaktiviert ist:
3,2 V im Betrieb, < 3,8 V beim Anlauf
Spannungsabfall, wenn der interne HART- Kommunikationswiderstand aktiviert ist (270 Ohm):
< 4,2 V bei 3,6 mA Schleifenstrom, < 9,3 V bei 22,5 mA Schleifenstrom