Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
iTHERM TT151 Schutzrohr aus Vollmaterial für anspruchsvolle industrielle Anwendungen

iTHERM ModuLine TT151

Schutzrohr aus Vollmaterial für eine Vielzahl von anspruchsvollen industriellen Anwendungen

TT151
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    500 bar (7252 psi)
    Abhängig von der Konfiguration

  • Maximale Standard Eintauchlänge

    1500 mm

Anwendungsgebiet

Die Schutzrohrausführung TT151 basiert auf DIN43772, ASME B40.9, NAMUR NE170 und ist darüber hinaus als Universalausführung erhältlich, die flexibel konfiguriert werden kann. Das robuste Schutzrohr garantiert sichere und genaue Messungen in Verfahrenslinien oder Behältern und schützt die Temperatursensoren vor rauen Umgebungen. Es besteht aus Vollmaterial mit einem Kerndurchmesser von 9 bis 50 mm. Die Spitze kann gerade, konisch oder gestuft sein. Die Prozessanschlüsse umfassen eine Auswahl der gebräuchlichsten Flansch-Prozessanschlüsse, Gewinde- oder Einschweißversionen.

  • Schutz des Temperatursensors vor äußerlichen und chemischen Belastungen

  • In hohem Maße robustes Design für anspruchsvolle Prozessbedingungen

  • Druckbereich bis 500 bar (7 252 psi)

  • Zur Verwendung in Rohren, Behältern oder Tanks

  • Einfachere Wartung und Nachkalibrierung der Messstelle (Sensor kann ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht werden)

Vorteile

  • Bei dem TT151 handelt es sich um ein industrielles Standardschutzrohr aus Vollmaterial

  • Modularer Aufbau nach DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE170 oder nach flexibler Universalausführung

  • Verlängerung, Eintauchlänge und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen ausgewählt werden

  • Große Auswahl an Abmessungen, Materialien und Prozessanschlüssen

  • Innovative Temperaturmesstechnik - iTHERM StrongSens

    Innovative Temperaturmessung - der robuste Temperatursensor für hochpräzise Messungen und genaue Prozesskontrolle. Vibrationsfest bis 60g.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel