Innovative Temperaturmesstechnik - iTHERM StrongSens
Innovative Temperaturmessung - der robuste Temperatursensor für hochpräzise Messungen und genaue Prozesskontrolle. Vibrationsfest bis 60g.
500 bar (7252 psi)
Abhängig von der Konfiguration
1500 mm
Die Schutzrohrausführung TT151 basiert auf DIN43772, ASME B40.9, NAMUR NE170 und ist darüber hinaus als Universalausführung erhältlich, die flexibel konfiguriert werden kann. Das robuste Schutzrohr garantiert sichere und genaue Messungen in Verfahrenslinien oder Behältern und schützt die Temperatursensoren vor rauen Umgebungen. Es besteht aus Vollmaterial mit einem Kerndurchmesser von 9 bis 50 mm. Die Spitze kann gerade, konisch oder gestuft sein. Die Prozessanschlüsse umfassen eine Auswahl der gebräuchlichsten Flansch-Prozessanschlüsse, Gewinde- oder Einschweißversionen.
Schutz des Temperatursensors vor äußerlichen und chemischen Belastungen
In hohem Maße robustes Design für anspruchsvolle Prozessbedingungen
Druckbereich bis 500 bar (7 252 psi)
Zur Verwendung in Rohren, Behältern oder Tanks
Einfachere Wartung und Nachkalibrierung der Messstelle (Sensor kann ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht werden)
Bei dem TT151 handelt es sich um ein industrielles Standardschutzrohr aus Vollmaterial
Modularer Aufbau nach DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE170 oder nach flexibler Universalausführung
Verlängerung, Eintauchlänge und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen ausgewählt werden
Große Auswahl an Abmessungen, Materialien und Prozessanschlüssen
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
Italienische Version - 06/2021 |
Pozzetto da barra piena per un'ampia gamma di applicazioni industriali gravose
EN | DE | ||
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
|
Sprache: |
Italienisch |
Version: |
28/06/2021 |
Dateigröße: |
1005 KB |
Dateiname: |
TI01481TIT_0221-00.pdf |
Deutsche Version - 06/2021 |
Schutzrohr aus Vollmaterial für eine Vielzahl von anspruchsvollen industriellen Anwendungen
EN | DE | ||
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
28/06/2021 |
Dateigröße: |
1009 KB |
Dateiname: |
TI01481TDE_0221-00.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial für eine Vielzahl von anspruchsvollen industriellen Anwendungen
EN | DE | ||
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
28/06/2021 |
Dateigröße: |
1009 KB |
Dateiname: |
TI01481TDE_0221-00.pdf |
Universell einsetzbare modulare Thermometer mit RTD- oder TC-Messeinsatz für industrielle Anwendungen
EN | DE | ||
31/08/2018
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
31/08/2018 |
Dateigröße: |
617.1 KB |
Dateiname: |
BA01915TDE_0118.pdf |
Universell einsetzbare Schutzrohre für Thermometer in industriellen Anwendungen
EN | DE | ||
01/08/2020
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
01/08/2020 |
Dateigröße: |
479.6 KB |
Dateiname: |
BA02041TDE_0120.pdf |
Technical documentation in other languages
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/07/2021 |
Dateigröße: |
478.5 KB |
Dateiname: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN | DE | ||
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
03/12/2021 |
Dateigröße: |
645.9 KB |
Dateiname: |
SD02817TDE_0221-00.pdf |
Product root: TT151- Declaration number: HE_01434_01.21 Manufacturer specification: RoHS
EN | DE | ||
30/04/2021
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
30/04/2021 |
Dateigröße: |
281.7 KB |
Dateiname: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/02/2021 |
Dateigröße: |
316.5 KB |
Dateiname: |
HE_00886_05_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Sprache: |
Russisch |
Version: |
26/05/2021 |
Dateigröße: |
1.6 MB |
Dateiname: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Sprache: |
Russisch |
Version: |
01/03/2021 |
Dateigröße: |
186.2 KB |
Dateiname: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |