Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Anwendungsgebiet
Das Profile Vision Compact bietet dem Betreiber detaillierte Einblicke in seinen Separationsprozess. Es ist die optimale Lösung zur vollständigen Überwachung von Trenn- und Emulsionsschichten unterschiedlicher Dichten. Mit dem System lassen sich die kontinuierlichen Dichteprofile und Trennschichthöhen einfach und anschaulich visualisieren, so dass die resultierenden Ergebnisse schnell in die weitere Prozessoptimierung und Anwendungssteuerung implementiert werden können.
Profile Vision Compact berechnet und überwacht Trenn- und Emulsionsschichten unterschiedlicher Dichten in Separationsbehältern. Typische Anwendungen für Profile Vision Compact sind alle Arten von Behältern, bei denen zwei oder mehr Medien aufgrund der Schwerkraft getrennt werden: Separator, Entsalzer, Freewater Knock Out Drum, Behandler, HF-Alkylierung, HF-Stripper, Absetzbecken, Waschbecken und mehr. Profile Vision Compact muss in einer sicheren Umgebung installiert werden (nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder Ex-Zonen).
Vorteile
Präzise Prozessinformation durch kontinuierliche Trennschicht- und Dichteprofilmessung über den gesamten Messbereich
Zuverlässige Überwachung von bis zu 5 Separationsbehältern mit mehreren Sektionen
-
Flexible Anpassung der Medienkennwerte auf sich verändernde Rahmenbedingungen
-
Einfache HMI-Integration in Kundenleitsysteme über Modbus TCP oder OPC UA
-
Detaillierte Warn- und Alarmmeldungen zur unverzüglichen Entscheidungsfindung
und Maßnahmenergreifung