Bunker Metering Computer SBC600

Systemauslegung: Bunker Metering Computer1 Steuereinheit, Bedienterminal
2 - 3 Integriertes 12-Zoll-Bedienpanel (Touchscreen), Drucker
4 Modbus/TCP
5 Messprofil
6 Externer Drucker (optional)

Systemauslegung: Bunkermesssystem
1 - 6 Bunker Metering Computer SBC600
7 4 bis 20 mA
8 Absperrventil
9 Steuerventil
10 Temperatur
11 Druck
12 Durchfluss

Systemüberblick Bunker Metering Computer: integrierte Benutzeroberfläche
Anwendungsgebiet
Der Bunker Metering Computer SBC600 erfasst, visualisiert und speichert Bunkerdaten aller verbundenen Geräte und erstellt anhand dieser Daten Chargen-Reports und Messprofile. Das Messsystem meldet unverzüglich Unregelmäßigkeiten während der Bunkerung, sodass rasch korrigierend eingegriffen werden kann.
Der Bunker Metering Computer SBC600 ist ein wesentlicher Bestandteil der von Endress+Hauser bereitgestellten Komplettlösung für die Bunkermessung.
Die intuitive Benutzeroberfläche gewährleistet eine optimale Kontrolle des gesamten Tankvorgangs und einen sicheren Betrieb, da Fehlermeldungen unverzüglich angezeigt werden. Der Bunker Metering Computer SBC600 garantiert maximale Benutzerfreundlichkeit und somit weniger Stress für den Bediener während des gesamten Bunkervorgangs. Da das System für den eichpflichtigen Verkehr zugelassen ist, wird es weltweit akzeptiert, und durch seine verplombten Komponenten ist es zudem manipulationssicher.
Vorteile
Kontinuierliche bidirektionale Massendurchflussmessung mit Coriolis-Durchflussmessgeräten von Endress+Hauser.
Patentierte Zweiphasen-Durchflussmessung für höchste Genauigkeit selbst bei anspruchsvollsten Bedingungen wie der Restentleerung des Tanks und ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit und Verfügbarkeit der Messung.
Das Messprofil erlaubt unverzügliches Reagieren beim kompletten Leersaugen des Tanks oder einer Einblasung von Luft. Zeitraubende und teure Streitigkeiten nach dem Bunkern aufgrund wenig transparenter Prozesse gehören dadurch der Vergangenheit an.
Dank des für den eichpflichtigen Verkehr zugelassenen Systems werden die Messergebnisse weltweit akzeptiert. Der Audit-Trail sorgt für Transparenz und Nachverfolgbarkeit von Einstellungsänderungen.
Das integrierte intuitive 12-Zoll-Bedienpanel (Touchscreen) gewährleistet den sicheren Betrieb; Fehlermeldungen werden hier sofort angezeigt.
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör