Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Tankvision NXA821 - Bestandsmanagement

Tankvision Bestandsmanagement
Data Concentrator NXA821

Konsolidiert Daten von angeschlossenen Tank Scannern NXA820

NXA821
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Kommunikationsschnittstelle

  • Funktion

    Daten Sammler
    Führt Daten von angeschlossenen Tank Scanner NXA820 zusammen. Es können bis zu 6 Tank Scanner an einem Data Concentrator angeschlossen werden (max. 90 Tanks).
    Der eingebauter Web-Server ermöglicht die Anzeige der Messdaten sowie der berechneten Werte und die Konfiguration des Gerätes.

  • Eingang

    Verbindung zu NXA820

  • Ausgang

    Ethernet; Serieller Port für eichfähigen PTB Drucker

  • Relais-Ausgangssignal

    Statusrelais zum Umschalten:
    – 25 VDC, 100 W
    – 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Hilfsenergie

    AC: 90...250 VAC
    DC: 10.5...32 VDC

  • Abmessungen (BxHxT)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Konfiguration

    Via Web-Server

  • Messprinzip

    Füllstand Radar

  • Merkmal / Anwendung

    Daten Sammler
    Führt Daten von angeschlossenen Tank Scanner NXA820 zusammen. Es können bis zu 10 Tank Scanner an einem Data Concentrator angeschlossen werden (max. 150 Tanks). Der eingebauter Web-Server ermöglicht die Anzeige der Messdaten sowie der berechneten Werte und die Konfiguration des Gerätes.