Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Tankvision NXA821 - Bestandsmanagement

Tankvision Bestandsmanagement
Data Concentrator NXA821

Konsolidiert Daten von angeschlossenen Tank Scannern NXA820

NXA821
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
Spezifikation im Überblick

  • Eingang

    Verbindung zu NXA820

  • Ausgang

    Ethernet; Serieller Port für eichfähigen PTB Drucker

Anwendungsgebiet

Der Tankvision Data Concentrator NXA821 sammelt die Daten der verschiedenen Tank Scanner NXA820. Tankvision ist ein System für das Tankbestandsmanagement, das über einen standardmäßigen Web-Browser bedient wird und keine herstellerspezifische Software erfordert oder Lizenzkosten verursacht. Tankvision basiert auf einer verteilten Architektur in einem Local Area Network (LAN). Aufgrund seiner modularen Struktur kann es problemlos an jede Anwendung angepasst werden. Darüber hinaus eignet es sich ideal sowohl für kleine Tankanlagen als auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks.

Sammelt die Daten der verschiedenen Tank Scanner NXA820; Sowohl für kleine Tankanlagen mit nur wenigen Tanks als auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks.

  • Umgebungstemperatur: -40 bis 60 °C

  • Zugelassen für den eichpflichtigen Verkehr gemäß NMI und PTB

Vorteile

  • Robustes industrielles Betriebssystem mit eingebetteter Software für hohe Stabilität und Verfügbarkeit

  • Zugelassen für den eichpflichtigen Verkehr gemäß NMI und PTB

  • Modularer Aufbau; einfach an jede Anwendung anpassbar; Upgrades ganz nach Bedarf

  • Konfiguration, Inbetriebnahme und Betrieb über Web-Browser; keine herstellerspezifische Software erforderlich

  • Über jeden angeschlossenen PC Zugriff für bis zu 10 Benutzer pro Tankvision-Komponente

  • Vordefinierte oder benutzerspezifisch angepasste Anzeigen für den typischen Betrieb einer Tankanlage

  • Gemeinsame Hardware-Plattform für alle Komponenten; keine Festplatten oder Lüfter - kein Verschleiß

Xpert Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger