Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
FieldCare SFE500 – universelle Gerätekonfiguration

FieldCare SFE500

Universelle Gerätekonfiguration

SFE500
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
Sie haben dieses Produkt schon erworben?

Melden Sie sich beim Software-Portal an, um die neueste Version zu erhalten.

Spezifikation im Überblick

  • Funktionen

    • Konfiguration und Inbetriebnahme von Feldgeräten von Endress+Hauser und Fremdherstellern basierend auf DTM-Technologie.

    • Anlagenansicht: Logische Anlagenansicht mit Tagging und Archivierung.

    • Dokumentations-Management: Speichern von wichtigen Dokumenten zusammen mit der Messstellenbezeichnung (TAG).

    • Inventarliste: Liste aller Geräte in der Anlage mit komfortabler Such- und Filterfunktion.

  • Kommunikationsprotokolle

    • HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET und PROFINET APL-Protokolle

    • Endress+Hauser Serviceprotokolle, um den Zugriff auf die eigene Instrumentierung zu gewährleisten, und dies unabhängig vom Feldbus-Protokoll

  • CommDTMs

    • für HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

    • für die Endress+Hauser Schnittstelle und Gateways zur Fernwartung

Anwendungsgebiet

FieldCare ist Endress+Hausers universelles Tool für die Feldgeräte-Konfiguration – mit vielen Funktionen von der Geräteparametrierung bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die Zustandsüberwachung.

  • Konfiguration und Verwaltung intelligenten Feldgeräten in einer Anlage

  • Einfache Gerätekonfiguration, Instandhaltungsmanagement, zustandsabhängige Wartung und Lebenszyklus-Management

  • Kann je nach Lizenz an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden und ist somit erweiterbar

Vorteile

  • Wird mit kompletten Bibliotheken zertifizierter DTMs (Device Type Manager) und FDI Packages zum Betrieb aller Endress+Hauser Feldgeräte ausgeliefert, besitzt CommDTMs für HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link, PROFINET und Endress+Hauser Protokolle

  • Betreibt Gateways, Aktoren, Remote-I/O-Systeme und Sensoren von Fremdherstellern, die den FDT- und FDI-Standard unterstützen

  • Stellt die volle Funktionalität aller Feldgeräte von Endress+Hauser und Fremdherstellern durch DTMs und FDI Packages sicher und bietet für Feldgeräte von Fremdherstellern, die über keinen Hersteller-DTM verfügen, generische Bedienung mit standardisierten Parametern

  • Integriert alle registrierten HART- und FOUNDATION Fieldbus, sowie IO-Link Feldgeräte ohne DTMs mit Hilfe der iDTM-Technologie

  • Scannt, identifiziert, bestimmt den entsprechenden Gerätetreiber und fügt diesen automatisch in das Netzwerk ein

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser