Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
FieldCare SFE500 – universelle Gerätekonfiguration

FieldCare SFE500

Universelle Gerätekonfiguration

SFE500
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe
  • Messprinzip

    Plant Asset Management

  • Applikationsaufgaben

    Anlagenüberwachung
    Konfiguration & Parametrierung
    Dokumentation & Berichterstellung
    Prozessüberwachung & Visualisierung
    Instandhaltungs-Management

  • Anwendungsbereich

    • Konfiguration und Verwaltung von intelligenten Feldgeräten in einer Anlage
    • Einfache Gerätekonfiguration, Instandhaltungsmanagement, zustandsabhängige Wartung und Life Cycle Management
    • Kann je nach Lizenz an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden und ist somit jederzeit erweiterbar

  • Betriebssysteme

    Windows 10 Professional
    Windows 10 Enterprise
    Windows Server 2016
    Windows Server 2019

  • Prozessortyp

    Intel Core i3/i5/i7 ≥ 1.8 GHz

  • Hauptspeicher (RAM)

    4 GB RAM (empfohlen)

  • Festplattenkapazität

    Für eine vollständige Installation und eine vernünftige Reserve sollten mindestens 20 GB zur Verfügung stehen.

  • Monitorauflösung

    1280 x 768, 64.000 Farben

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, Ethernet/IP, PROFINET and PROFINET APL

  • Eingetragene Warenzeichen

    Microsoft, Windows, Windows 8.1, Windows Server, Windows 10 und das Microsoft-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
    Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.