Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Vorderansicht des Raman-Rxn2-Analysators,

Raman-Rxn4-Analysator

Der robuste, zuverlässige Raman-Analysator stellt die Prozess- und Qualitätsüberwachung rund um die Uhr sicher

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Laser-Wellenlänge

    Basismodell: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybrid: 785 nm

  • Spektrale Abdeckung

    Basismodell:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

Anwendungsgebiet

Der Raman-Rxn4-Analysator mit der Kaiser Raman-Technologie ist die optimale Wahl für Produktions- oder Prozessumgebungen. Der Raman Rxn4 ermöglicht In-situ-Messung und Steuerung in Echtzeit. Er verfügt über einzigartige Selbstüberwachungs-, Diagnose- und Selbstkalibrierungsfunktionen, die die Gültigkeit jeder Messung gewährleisten. Durch den Einbau in einem Standard-19"-Rack spart der Raman Rxn4 wertvollen Platz im Produktionsbereich. Er wird auch mit einem optionalen NEMA-4X-Gehäuse aus Edelstahl angeboten.

  • Chemie: Reaktionsüberwachung, Mischung, Katalyseuntersuchungen

  • Polymer: Überwachung von Polymerisationsreaktionen, Extrusionsüberwachung, Polymermischung

  • Pharmazie: API-Reaktionsüberwachung, Kristallisation, Polymorphie

  • Biopharmazie: Überwachung und Steuerung von Bioprozessen, PAT/QbD-Anwendungen, Zellkultur, Fermentation, nachgeschaltete Verfahren, cGLP/cGMP-kompatibel

  • Lebensmittel und Getränke: Mapping von Fleisch und Fisch, Fermentation, Abgase, flüchtige Stoffe

  • Öl und Gas: LNG, Raffination, Energiemessungen

Vorteile

  • Robust, zuverlässig und präzise

  • Einfache Installation und minimale Wartungs-/Stillstandzeiten

  • Inline-, Online- oder Atline-Prozessmessung und -überwachung rund um die Uhr

  • Einheitlicher interner Aufbau ermöglicht unkomplizierte Modellübertragung zur Unterstützung redundanter Analysesysteme

  • Intuitive, vollständig integrierte Steuerungssoftware Raman RunTime über Touchscreen oder Remote-Schnittstelle

  • Scale-up- und cGMP-kompatibel

  • Eignung für Ex-Bereiche

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products