Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Vorderansicht des Raman-Rxn4-Analysators, linke Seite

Raman-Rxn4-Analysator

Der robuste, zuverlässige Raman-Analysator stellt die Prozess- und Qualitätsüberwachung rund um die Uhr sicher

KRXN4B
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Spektrale Auflösung

    Basismodell und Gehäusekonfiguration (Durchschnitt):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid:
    4 cm-1 (785 nm) Durchschnitt

  • Kanäle

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    Bis zu vier Kanäle
    Hybrid:
    Bis zu zwei Kanäle

  • Temperatur

    Basismodell:
    Betriebstemperatur:
    5...35 °C/41...95 °F (532 nm, 785 nm)
    5...30 °C/41...86 °F (1000 nm)
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F
    Hybrid:
    Betriebstemperatur: 5...35 °C/41...95 °F
    Lagerung: -15...50 °C/5...122 °F
    Gehäusekonfiguration:
    Betriebstemperatur: (alle Wellenlängen)
    5...50 °C/41...122 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F

  • Relative Feuchte

    20...80 %, nicht kondensierend

  • Eingangsspannung

    Basis- und Hybridmodell:
    100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
    Gehäusekonfiguration:
    120 V ±10 %, 60 Hz -ODER-
    230 V ±10 %, 50/60 Hz

  • Leistungsaufnahme (W)

    Basis- und Hybridmodell:
    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. in Betrieb)
    Gehäusekonfiguration:
    1560 (max)
    1560 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    750 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    Basis- und Hybridmodell:
    120
    Gehäusekonfiguration:
    240

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

    Basis- und Hybridmodell:
    483 x 267 x 556 mm
    19,02 x 10,52 x 21,89 inch
    Gehäusekonfiguration: (mit optionalem Trolley)
    1175 x 1480 x 826 mm
    46,26 x 58,27 x 32,52 inch

  • Gewicht

    Basismodell:
    28,5 kg/63 lbs
    Gehäusekonfiguration:
    185,5 kg/409 lbs (mit optionalem Trolley)

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
    Hybrid:
    Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör)
    Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Einbaumöglichkeiten

    Basis- und Hybridmodell:
    19"-Rack-Gehäuse
    Gehäusekonfiguration:
    NEMA 4X-Gehäuse; Wandmontage, Montage auf einem mobilen Trolley oder einem festen Ständer

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    Basis- und Hybridmodell:
    ATEX, CSA, IECEx
    Gehäusekonfiguration:
    Für Optionen bitte den Support kontaktieren

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Spektrale Auflösung

    Basismodell und Gehäusekonfiguration (Durchschnitt):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid:
    4 cm-1 (785 nm) Durchschnitt

  • Kanäle

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    Bis zu vier Kanäle
    Hybrid:
    Bis zu zwei Kanäle

  • Temperatur

    Basismodell:
    Betriebstemperatur:
    5...35 °C/41...95 °F (532 nm, 785 nm)
    5...30 °C/41...86 °F (1000 nm)
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F
    Hybrid:
    Betriebstemperatur: 5...35 °C/41...95 °F
    Lagerung: -15...50 °C/5...122 °F
    Gehäusekonfiguration:
    Betriebstemperatur: (alle Wellenlängen)
    5...50 °C/41...122 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F

  • Relative Feuchte

    20...80 %, nicht kondensierend

  • Eingangsspannung

    Basis- und Hybridmodell:
    100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
    Gehäusekonfiguration:
    120 V ±10 %, 60 Hz -ODER-
    230 V ±10 %, 50/60 Hz

  • Leistungsaufnahme (W)

    Basis- und Hybridmodell:
    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. in Betrieb)
    Gehäusekonfiguration:
    1560 (max)
    1560 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    750 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    Basis- und Hybridmodell:
    120
    Gehäusekonfiguration:
    240

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

    Basis- und Hybridmodell:
    483 x 267 x 556 mm
    19,02 x 10,52 x 21,89 inch
    Gehäusekonfiguration: (mit optionalem Trolley)
    1175 x 1480 x 826 mm
    46,26 x 58,27 x 32,52 inch

  • Gewicht

    Basismodell:
    28,5 kg/63 lbs
    Gehäusekonfiguration:
    185,5 kg/409 lbs (mit optionalem Trolley)

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Hybrid:
    Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör)
    Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Einbaumöglichkeiten

    Basis- und Hybridmodell:
    19"-Rack-Gehäuse
    Gehäusekonfiguration:
    NEMA 4X-Gehäuse; Wandmontage, Montage auf einem mobilen Trolley oder einem festen Ständer

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    Basis- und Hybridmodell:
    ATEX, CSA, IECEx
    Gehäusekonfiguration:
    Für Optionen bitte den Support kontaktieren

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Spektrale Auflösung

    Basismodell und Gehäusekonfiguration (Durchschnitt):
    5 cm-1 (532 nm)

  • Kanäle

    Basismodell und Gehäusekonfiguration:
    Bis zu vier Kanäle

  • Temperatur

    Basismodell:
    Betriebstemperatur:
    5...35 °C/41...95 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F
    Gehäusekonfiguration:
    Betriebstemperatur:
    5...50 °C/41...122 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F

  • Relative Feuchte

    20...80 %, nicht kondensierend

  • Eingangsspannung

    Basismodell:
    100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
    Gehäusekonfiguration:
    120 V ±10 %, 60 Hz -ODER-
    230 V ±10 %, 50/60 Hz

  • Leistungsaufnahme (W)

    Basismodell:
    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. in Betrieb)
    Gehäusekonfiguration:
    1560 (max)
    1560 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    750 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    Basismodell:
    120
    Gehäusekonfiguration:
    240

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

    Basis- und Hybridmodell:
    483 x 267 x 556 mm
    19,02 x 10,52 x 21,89 inch
    Gehäusekonfiguration: (mit optionalem Trolley)
    1175 x 1480 x 826 mm
    46,26 x 58,27 x 32,52 inch

  • Gewicht

    Basismodell:
    28,5 kg/63 lbs
    Gehäusekonfiguration:
    185,5 kg/409 lbs (mit optionalem Trolley)

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10 mit Optik als Zubehör
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Einbaumöglichkeiten

    Basis- und Hybridmodell:
    19"-Rack-Gehäuse
    Gehäusekonfiguration:
    NEMA 4X-Gehäuse; Wandmontage, Montage auf einem mobilen Trolley oder einem festen Ständer

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    Basis- und Hybridmodell:
    ATEX, CSA, IECEx
    Gehäusekonfiguration:
    Für Optionen bitte den Support kontaktieren