Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Vorderansicht des Raman-Rxn2-Analysensystem, linke Seite

Raman-Rxn2-Analysensystem

Bringen Sie Ihre Anwendung vom Labor in den Prozess und nutzen Sie die Vorteile der Raman-Spektroskopie mit dem Raman-Rxn2-Analysensystem

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Laser-Wellenlänge

    Starter: 785 nm
    Basismodell: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybrid: 785 nm

  • Spektrale Abdeckung

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Basismodell:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Spektrale Auflösung

    Starter:
    10 cm-1 (Durchschnitt)
    Basismodell (Durchschnitt):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid:
    4 cm-1 (785 nm) Durchschnitt

  • Kanäle

    Starter:
    Einkanalig
    Basismodell:
    Bis zu vier Kanäle
    Hybrid:
    Bis zu zwei Kanäle

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    15 ... 30 °C
    Lagertemperatur:
    -15 ... 50 °C

  • Relative Feuchte

    20 ... 80 % rF, keine Kondensatbildung

  • Eingangsspannung

    100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, ±10 %

  • Stromverbrauch (W)

    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    120

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm)

    Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592
    Rollwagenmodell: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753

  • Gewicht (kg)

    Basismodell: 32
    Rollwagenmodell: 93

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Starter:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Basismodell:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46
    Hybrid:
    Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör)
    Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Installationsoptionen

    Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Laser-Wellenlänge

    Starter: 785 nm
    Basismodell: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybrid: 785 nm

  • Spektrale Abdeckung

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Basismodell:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Spektrale Auflösung

    Starter:
    10 cm-1 (Durchschnitt)
    Basismodell (Durchschnitt):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid:
    4 cm-1 (785 nm) Durchschnitt

  • Kanäle

    Starter:
    Einkanalig
    Basismodell:
    Bis zu vier Kanäle
    Hybrid:
    Bis zu zwei Kanäle

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    15 ... 30 °C
    Lagertemperatur:
    -15 ... 50 °C

  • Relative Feuchte

    20 ... 80 % rF, keine Kondensatbildung

  • Eingangsspannung

    100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, ±10 %

  • Stromverbrauch (W)

    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    120

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm)

    Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592
    Rollwagenmodell: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753

  • Gewicht (kg)

    Basismodell: 32
    Rollwagenmodell: 93

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Starter:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Basismodell:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Hybrid:
    Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör)
    Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Installationsoptionen

    Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Laser-Wellenlänge

    532 nm

  • Spektrale Abdeckung

    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Spektrale Auflösung

    5 cm-1 (532 nm)

  • Kanäle

    Bis zu vier Kanäle

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    15 ... 30 °C
    Lagertemperatur:
    -15 ... 50 °C

  • Relative Feuchte

    20 ... 80 % rF, keine Kondensatbildung

  • Eingangsspannung

    100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz, ±10 %

  • Stromverbrauch (W)

    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    120

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm)

    Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592
    Rollwagenmodell: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753

  • Gewicht (kg)

    Basismodell: 32
    Rollwagenmodell: 93

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-30

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Installationsoptionen

    Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx