Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Vorderansicht des Raman-Rxn2-Analysators, linke Seite

Raman-Rxn2-Analysator

Bringen Sie Ihre Anwendung vom Labor zum Prozess

KRXN2B
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Basismodell:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Spektrale Auflösung

    Starter:
    10 cm-1 (Durchschnitt)
    Basismodell (Durchschnitt):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid:
    4 cm-1 (785 nm) Durchschnitt

  • Kanäle

    Starter:
    Einkanalig
    Basismodell:
    Bis zu vier Kanäle
    Hybrid:
    Bis zu zwei Kanäle

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    15...30 °C
    59...86 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C
    5...122 °F

  • Relative Feuchte

    20...80 %, nicht kondensierend

  • Eingangsspannung

    100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %

  • Leistungsaufnahme (W)

    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    120

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

    Benchtop-Modell:
    279 x 483 x 592 mm
    10,99 x 19,02 x 23,31 inch
    Modell auf Rollwagen:
    685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm
    26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch

  • Gewicht

    Basismodell:
    32 kg/71 lbs
    Modell auf Rollwagen:
    93 kg/205 lbs

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Starter:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Basismodell:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
    Hybrid:
    Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör)
    Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Einbaumöglichkeiten

    Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Basismodell:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Spektrale Auflösung

    Starter:
    10 cm-1 (Durchschnitt)
    Basismodell (Durchschnitt):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid:
    4 cm-1 (785 nm) Durchschnitt

  • Kanäle

    Starter:
    Einkanalig
    Basismodell:
    Bis zu vier Kanäle
    Hybrid:
    Bis zu zwei Kanäle

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    15...30 °C
    59...86 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C
    5...122 °F

  • Relative Feuchte

    20...80 %, nicht kondensierend

  • Eingangsspannung

    100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %

  • Leistungsaufnahme (W)

    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    120

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

    Benchtop-Modell:
    279 x 483 x 592 mm
    10,99 x 19,02 x 23,31 inch
    Modell auf Rollwagen:
    685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm
    26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch

  • Gewicht

    Basismodell:
    32 kg/71 lbs
    Modell auf Rollwagen:
    93 kg/205 lbs

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Starter:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Basismodell:
    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Hybrid:
    Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör)
    Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Einbaumöglichkeiten

    Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Spektrale Auflösung

    5 cm-1 (532 nm)

  • Kanäle

    Bis zu vier Kanäle

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    15...30 °C
    59...86 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C
    5...122 °F

  • Relative Feuchte

    20...80 %, nicht kondensierend

  • Eingangsspannung

    100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %

  • Leistungsaufnahme (W)

    400 (max)
    250 (typ. bei Erstinbetriebnahme)
    120 (typ. im Betrieb)

  • Aufwärmzeit (Minuten)

    120

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

    Benchtop-Modell:
    279 x 483 x 592 mm
    10,99 x 19,02 x 23,31 inch
    Modell auf Rollwagen:
    685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm
    26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch

  • Gewicht

    Basismodell:
    32 kg/71 lbs
    Modell auf Rollwagen:
    93 kg/205 lbs

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10 mit Optik als Zubehör
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41

  • Automatisierungsschnittstelle

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)

  • Einbaumöglichkeiten

    Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx