Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman Rxn-10 Sonde seitlich nach rechts gerichtet

Raman-Rxn-10-Sonde

Eine vielseitige Sonde für Ihre Anforderungen an die Raman-Spektroskopie

KR10
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegeräts beschränkt.

  • Temperatur

    Temperatur, Rxn-10-Sonde:
    -10...70 °C/14...158 °F

  • Relative Feuchte

    20...60 %, nicht kondensierend

  • Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)

    < 499

  • Probenschnittstelle

    Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik

  • Rumpf- und Fenstermaterialien

    Rxn-10-Sondenrumpf: 6061 Aluminium, 316L Edelstahl und 303 Edelstahl

  • Lichtwellenleiter

    Bauform: PVC-ummantelte herstellerspezifische Konstruktion
    Anschlüsse: herstellerspezifische elektro-optische (EO) Anschlüsse oder FC-zu-EO-Lichtwellenleiterkonverter für nicht integrierte Systeme
    Temperatur:
    -40...70 °C/-40...158 °F
    Standardlänge:
    5000 mm/196,86 inch
    25000 mm/984,26 inch
    Auch in Steigerungsschritten von 5000 mm/196,86 erhältlich
    Mindestbiegeradius:
    152,4 mm/6 inch

  • Länge

    Rxn-10-Sonde (inklusive Biegeradius des Lichtwellenleiters): 356 mm/14,02 inch

  • Durchmesser

    Rxn-10-Sonde:
    19 mm/0,75 inch

  • Arbeitsabstand

    Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Spektrale Abdeckung

    Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegeräts beschränkt.

  • Temperatur

    Temperatur, Rxn-10-Sonde:
    -10...70 °C/14...158 °F

  • Relative Feuchte

    20...60 %, nicht kondensierend

  • Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)

    < 499

  • Probenschnittstelle

    Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik

  • Rumpf- und Fenstermaterialien

    Rxn-10-Sondenrumpf: 6061 Aluminium, 316L Edelstahl und 303 Edelstahl

  • Lichtwellenleiter

    Bauform: PVC-ummantelte herstellerspezifische Konstruktion
    Anschlüsse: herstellerspezifische elektro-optische (EO) Anschlüsse oder FC-zu-EO-Lichtwellenleiterkonverter für nicht integrierte Systeme
    Temperatur:
    -40...70 °C/-40...158 °F
    Standardlänge:
    5000 mm/196,86 inch
    25000 mm/984,26 inch
    Auch in Steigerungsschritten von 5000 mm/196,86 erhältlich
    Mindestbiegeradius:
    152,4 mm/6 inch

  • Länge

    Rxn-10-Sonde (inklusive Biegeradius des Lichtwellenleiters):
    356 mm/14,02 inch

  • Durchmesser

    Rxn-10-Sonde:
    19 mm/0,75 inch

  • Arbeitsabstand

    Basierend auf der ausgewählten Probenentnahmeoptik