Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktfoto des Raman-LWL-Kabels KFOC1B mit EO-Stecker und Rxn-10-Sonde

Raman-LWL-Kabel KFOC1B

Raman-Lichtwellenleiterkabel-Technik (LWL) der nächsten Generation bietet erweiterte Zertifizierungen und höhere Flexibilität zur Unterstützung einfacherer Installationen

KFOC1B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Umgebungstemperatur

    Bereich:
    -40...70 °C/-40...158 °F

  • LWL-Kabel

    Länge: 5000 mm/196,86 inch (kundenspezifische Längen verfügbar)
    Biegeradius: 152,4 mm/6 inch

Anwendungsgebiet

Das neue Raman-LWL-Kabel KFOC1B ist ein Modell der nächsten Generation für Raman-Rxn-Analysatoren und -Sonden. Aufbauend auf dem bewährten Konzept des Raman-LWL-Kabels KFOC1 integriert es Niederspannungsverrieglungen und Lichtwellenleiter in einer einzigen cULus-zertifizierten Baugruppe. Das für den Einsatz in Labor und Industrie entwickelte Kabel bietet nun noch höhere Sicherheit und Konformität. Mit einem robusten elektrooptischen (EO-) Stecker und flexiblen Längenoptionen sorgt es für sichere Anschlüsse und vereinfacht die Installation per Fernzugriff.

  • Kompatibel mit allen eingebetteten Raman-Rxn-Analysatoren und -Sonden

  • Unterstützt die abgesetzte Analyse von Labor- und Prozessmessungen

  • Für den Einsatz in vielen verschiedenen Branchen: Life Sciences, Chemie, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke

Vorteile

  • Erweiterte CMR-Zertifizierung (Communications Multipurpose Riser) für verbesserte flammhemmende Eigenschaften und vereinfachte Erfüllung regulatorischer Vorschriften

  • Höhere Biegsamkeit des Kabels für einfachere Verlegung und Handhabung

  • Einfaches Plug-&-Lock-Design

  • Integrierte Sicherheitsverriegelung zum Schutz vor Laserstrahlen

  • Zertifiziert für Ex-Bereiche

  • Für den Innen- und den Außenbereich geeignetes Kabel – flammhemmend, pilzresistent, inneres Festigkeitselement

  • Erhältlich in verschiedenen Längen passend zu Ihren Installationsanforderungen

  • Raman-Spektroskopie - Fortschrittliche optische Analysetechnik

    Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.

Vorgänger

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel