Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktfoto Raman-Kalibriertool, Vorderansicht im Winkel von oben

Raman-Kalibriertool

Schnelles, einfaches und genaues Werkzeug für die Kalibrierung der Intensität von Raman-Analysatoren

KRCT
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Betriebstemperatur: -20 ... 50 °C
    Empfohlene Lagertemperatur: 15 … 25 °C

  • Relative Feuchte

    Empfohlene Lagerung: < 10 % Feuchte, keine Kondensatbildung

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm)

    83 x 66

  • Gewicht (kg)

    054

  • Spektralintensitätsreferenz

    NIST SRM-Glas

  • Wiederholbarkeit der Spektralintensitätsleistung (zum Zeitpunkt der Zertifizierung)

    < ±2 %

  • Langfristige spektrale Unsicherheit (bei beliebiger Wellenlänge)

    ± 2,85 %

  • Kalibrierbereich spektrale Intensität

    534,5 ... 694,0 nm