Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman-Immersionsoptik, 1/4"  (6,25 mm) und 1/2" (12 mm),

Raman-Immersionsoptik

Erschließen Sie die Möglichkeiten der In-situ-Laboranalyse von Flüssigkeiten, Suspensionen und halbfesten Stoffen

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman-Rxn-10-Sonde

  • Probenschnittstelle

    Temperaturbereich:
    -30 ... 120 °C (316L Edelstahl)
    -30 ... 280 °C (C276 Alloy)
    -30 ... 300 °C (Titan Grade 2) 

  • Druck

    Min. Druck (Bara):
    Volles Vakuum (0 Bara), aber kein ultrahohes Vakuum (UHV), bei dem Ausgasen ein Problem darstellen könnte
    Max. Druck (Barg):
    68,5 (316L Edelstahl)
    74,0 (C276 Alloy)
    29,0 (Titan Grade 2)

  • Mediumsberührende Materialien

    Metall: Standardmäßig C276 Alloy (316L Edelstahl oder Titan Grade 2 auf Anfrage)
    Fenster: hochreiner Saphir, herstellerspezifische Klemmverschraubung, nicht hartgelötete Bauform

  • Länge

    Schaftlänge Tauchoptik: ½” (12,7 mm) AD: 6, 12 oder 18 Zoll (152,4, 304,8 oder 457,2 mm)
    Schaftlänge Tauchoptik: ¼” (6,35 mm) AD: 6 Zoll (152,4 mm) oder 8 Zoll (203,2 mm)

  • Arbeitsabstand (mm)

    Kurz (S): 0
    Lang (L): 3

  • Nennbereich

    VIS oder NIR