Spezifikation im Überblick
-
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Raman-Rxn-10-Sonde
-
Mediumsberührende Materialien
Rumpf: 316L Edelstahl
Fenster: herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
Prozessanschluss: PG13.5
Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächenbeschaffenheit
Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO 10993 -
Sterilisationsmethode
Autoklavieren
Anwendungsgebiet
Raman bIO-Optics sind vielseitige Immersionsoptiken, die zusammen mit einem Sondenkopf verwendet werden und mit Standard-Bioreaktoranschlüssen kompatibel sind. Der fixe Fokus bietet langfristige Messstabilität und eine hervorragende Signalleistung, was wesentlich für leistungsfähige Raman-basierte Bioprozess-Analysen ist. Raman bIO-Optics sind in industrieüblichen Standardlängen erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen mit Glas- und Kunststoff-Benchtop-Bioreaktoren/Fermenter, die eine Kopfplatteneinführung erfordern.
Zellkultur: Glukose, Laktat, Glutamin, Aminosäure, Zelldichte, Titer
Fermentation: Glycerin, Methanol, Ethanol, Sorbit, Biomasse
Nachgeschaltet: Aggregation, Proteinkristallisation, Rezepturstabilität, Produkt-CQA, Proteinkonzentration, Pufferhilfsstoffe
Vorteile
Immersionsoptiken für Mehrkomponenten-Bioprozessmessungen
Kompatibel mit Standard-Bioreaktoranschlüssen
Fixer Fokus
Verfügbar mit einem Durchmesser von 12 mm mit Schraubanschluss Pg 13,5
Längen 120, 220, 320 oder 420 mm
Autoklavierbar
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
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe Technical Information
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Opt ics (KLBIO1), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Sprache:
Englisch
Version:
03/08/2022
Dateigröße:
453.4 KB
Dateiname:
TI01635CEN_0222.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Sprache:
Englisch
Version:
03/08/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA02171CEN_0222.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe Brief Operating Instructions
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Sprache:
Englisch
Version:
03/08/2022
Dateigröße:
737.3 KB
Dateiname:
KA01551CEN_0222.pdf
-