Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild:  Optisches Raman-System für single-use Anwendungen, Seitenansicht nach unten und rechts

Optisches Raman-System für single-use Anwendungen

Gewährleistet Sterilität und Zuverlässigkeit für die Entwicklung und Herstellung von single-use Biopharmazeutika

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Laser-Wellenlänge

    785 nm, 1000 nm

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman-Rxn-10-Sonde

  • Probenschnittstelle

    Temperatur: 0 … 100 °C

  • Länge

    Abmessungen variieren je nach Port und Armaturentyp des Anbieters des Bioreaktors zum Einmalgebrauch 

  • Durchmesser (mm)

    Abmessungen variieren je nach Port und Armaturentyp des Anbieters des Bioreaktors zum Einmalgebrauch