Spezifikation im Überblick
-
Messgrößen
Konzentration
Taupunkt
Küvettendruck
Küvettentemperatur -
Ex-Zulassungen
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KTL / CML Zone 1
INMETRO Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Anwendungsgebiet
Das J22-Gasanalysegerät nutzt die patentierte TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy), um eine genaue Messung von H2O in Erdgas zu bieten. Mit den zuverlässigen Diagnosefunktionen der Heartbeat Technology ausgestattet, bestimmt das J22-Analysegerät Gaskonzentrationen, ohne dabei Kontakt mit den Gasströmen zu haben. Pipelinebetreiber und Lieferanten werden in die Lage versetzt, Qualitätsspezifikationen zu erfüllen, Korrosion der Pipeline zu verhindern und die Hydratbildung zu stoppen, um Sicherheit und Integrität der Betriebsmittel sicherzustellen.
Für die Messung der Erdgasqualität in Produktion, Lagerung, Transport und Verteilung
Überwachung und Steuerung in Erdgaspipelines, Verarbeitungsanlagen, Komprimierstationen, Förderstätten und in der Verteilung
Ideal für den Eichbetrieb, um die Gasqualität sicherzustellen
Messbare Bereiche bis zu 0 ... 6000 ppm (0 ... 284 lb/mmscf) H2O
Messung am Ein- und Ausgang des Dehydrierungsprozesses zur Sicherstellung der Produktqualität von Trockengas bei der H2-Produktion und bei CCUS-Anwendungen
Vorteile
Stellt höchste Verfügbarkeit für Produktion, Übertragung, Lagerung und Verteilung von Erdgas sicher
Benutzerfreundliche Schnittstelle mit intuitivem Menü und Webserver-Software
Integrierte Diagnose und Verifikation mit Heartbeat Technology
Automatische Speicherung von zurückliegenden Daten und Spektrenprotokollierung
Auf NIST rückführbare Kalibrierung für herausragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Robustes Design für einfache Installation, Inbetriebnahme und Reparatur
Im Feld wartbare Komponenten und Module für minimale Stillstandszeiten
Videos
Xpert Auswahl
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
J22 TDLAS Gas Analyzer
Englische Version - 01/2024
System design and specifications for the J22 TDLAS Gas Analyzer
EN DE 19/01/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01607CEN_0423.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer
System design and specifications for the J22 TDLAS Gas Analyzer
EN DE 19/01/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01607CEN_0423.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
J22 TDLAS Gasanalysator Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
der J22 TDLAS GasanalysatorenEN DE 19/01/202415/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2022
Dateigröße:
8.2 MB
Dateiname:
BA02152CDE_0322.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
J22 TDLAS Gas Analyzer Description of device parameters
Provides customers with Modbus register information
needed to establish remote communication with the J22EN DE 27/04/2023Sprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
GP01198CEN_0122.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
J22 TDLAS ガスアナライザ 安全上の注意事項
JPNEx: Zone 1
EN DE 14/10/2022Sprache:
Englisch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
XA03087CJA_0122.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
J22 TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions
INMETRO & ATEX/IECEx
EN DE 30/11/2022Sprache:
Englisch
Version:
30/11/2022
Dateigröße:
599.1 KB
Dateiname:
XA03086CEN_0122.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
J22 TDLAS Gas Analyzer Safety Instruction
ATEX/IECEx/UKEX Zone 1
cCSAus Class 1, Division 1, Zone 1EN DE 22/11/202221/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/11/2022
Dateigröße:
885.1 KB
Dateiname:
XA02708CEN_0322.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
안전 지침서 J22 TDLAS 가스 분석기
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
cCSAus: Class I, Division 1/Zone 1EN DE 15/11/2022Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2022
Dateigröße:
26.4 MB
Dateiname:
XA03090CKO_0122.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas,
hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL
fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the
oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100,
SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2023
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
PU01459CEN_0323.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22,
JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration
of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.Sprache:
Englisch
Version:
31/10/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
PU01455CEN_0223.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the engineered approval drawings offered
for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a,
J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm
that the system fabrication meets their approval.Sprache:
Englisch
Version:
22/08/2022
Dateigröße:
357.9 KB
Dateiname:
PU01488CEN_0122.pdf
-