Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Gehäuse des J22 TDLAS-Gasanalysegerätes, Ansicht von vorne links

J22 TDLAS-Gasanalysegerät

Bewährte Technologie für die genaue und zuverlässige Messung von H2O in Erdgas

J22
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    TDLAS

  • Produkttitel

    Erstklassiges Gasanalysegerät zur Feuchteanalyse (H2O), das außergewöhnlich zuverlässig und exakt auf den Bedarf der Erdgasindustrie zugeschnitten ist. Der Sensor misst das Gas mithilfe der patentierten TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy), um die Konzentration des Gases zu bestimmen, ohne dabei Kontakt mit dem Gasstrom zu haben. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

  • Kanäle

    1

  • Analyte und Messbereiche

    H2O (Feuchte): 0 ... 50 bis 0 ... 6000 ppmv

  • Messgrößen

    Konzentration
    Taupunkt
    Küvettendruck
    Küvettentemperatur

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Arbeitsdruckbereich

    Zulaufdruck: 140 ... 310 kPa (20 ... 45 psig)
    Probenküvette: 800 ... 1200 mbara oder 800 ... 1700 mbara (optional)

  • Mediumsberührende Materialien Analysegerät

    316L Edelstahl
    FKM O-Ringe
    Glas

  • Spannungsversorgung

    Ohne Heizer: 24 V DC ±20 % oder 100 ... 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 10 W
    Mit optionalem Heizer: 100 ... 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 80 W

  • Kommunikation

    Schnittstelle Service-Webserver: Ethernet RJ45
    I/O1: Modbus RTU over RS485
    I/O2 und 3: Relaisausgang ODER Universal I/O (UIO); UIO kann als Analogausgang (4 ... 20 mA) oder Digital-/Statusausgang konfiguriert werden

  • Gehäusewerkstoffe

    Elektronik: Kupferfreies Aluminium
    Gehäuse Probenentnahmesystem: 304 Edelstahl
    Schaltschrank Probenentnahmesystem: Eloxiertes Aluminium

  • Ex-Zulassungen

    ATEX / IECEx Zone 1
    UKEx Zone 1
    CSA Class I, Division 1
    CSA Class I, Zone 1

  • Schutzart

    IP66, Type 4X

  • Produktsicherheit

    CE
    RCM
    FCC