Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktfoto elektro-optisches (EO) Raman-Glasfaserkabel mit EO-Stecker und Rxn-10-Sonde

Elektro-optische (EO) Raman-Glasfaserkabel

Innovative Raman-Glasfasertechnik für maximale Lasersicherheit und eine einfache Installation

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Reichweite: -40 ... 70 °C

  • Lichtwellenleiter

    Länge: 5 m (kundenspezifische Längen erhältlich)
    Biegeradius: 152,4 mm