Liquiphant T FTL20H

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Vibration Flüssig

  • Merkmal / Anwendung

    kleinste Geräteabmessungen
    hygienische Ausführung
    (Prozess und Gehäuse)
    CIP / SIP Reinigbar
    Schaltpunkt 38mm
    EHEDG Zertifikat

  • Versorgung / Kommunikation

    19 ... 253V AC
    10 ... 35V DC-PNP
    ASI-Bus

  • Umgebungstemperatur

    -40 °C ... 70 °C
    -25 °C ... 70 °C (ASi)

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 150 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 40 bar

  • Min. Mediumsdichte

    0,7g/cm³
    (0,5g/cm³ option)

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L

  • Prozessanschluss

    G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"

  • Prozessanschluss hygienisch

    Tri-Clamp ISO2852
    Milchrohr
    Frontbündige Lösungen durch Einschweissadapter

  • Sensorlänge

    64mm

  • Kommunikation

    AC, DC-PNP, ASi

  • Zertifikate / Abnahmen

    WHG
    EHEDG
    Schiffbau GL

  • Nachfolger

    Produkt phase out geplant,

    Nachfolger FTL33

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Gerät ist nicht reparierbar.

    • Order code

      Produktauslauf Ersatzteile

    • Order code 52021717

      O-Ring 14,9x2,7 VMQ, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ 75. Verwendung: Einschweissadapter G3/4, 316L, (71258355) Behältermontage, (71258357) Rohrmontage, frontb., FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Einschweissadapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) Behältermontage, (52028295) Rohrmontage, frontb., FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52014424

      Profildichtung 29x36x3,7, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ. Verwendung: Prozessanschluss G1 frontb., Einschweissadapter G1, 316L, ausrichtbar (52001221), Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, ausrichtbar (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Einschweissadapter RD52, 316L, ausrichtbar, (52001047), 316L, 3.1, ausrichtbar, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.

    • Order code 52014472

      O-Ring 28,17x3,53 VMQ, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ 70. Verwendung: Einschweissadapter G1, 316L, (52001051) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, (52011896) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Schiebemuffe FTM21.

    • Order code 52010156

      Schlüssel, 6kt Rohrsteck SW32

      Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52027421

      Druckring Einschweissadapter G3/4" 316L

      Verwendung: Frontbündige Montage, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33.

    • Order code 52028295

      Einschweissadapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Rohrmontage. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52028294

      Einschweissadap.G3/4,d=29,316L,Muffe,3.1

      Frontbündige Montage FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, ohne Flansch. Nur Einschweissadapter ohne Dichtung und Druckring. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material (316L mediumberührt).

    • Order code 52018765

      Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, 11371. Verwendung: TMR35.

    • Order code 52028293

      Einschweissadap.G3/4,d=50,316L,Muffe,3.1

      Frontbündige Montage FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, Flansch. Nur Einschweissadapter ohne Dichtung und Druckring. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material (316L mediumberührt).

    • Order code 71093129

      Einschweissadapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35.

    • Order code 52001051

      Einschweissadapter G1, d=60, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Verwendung: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001221

      Einschweissadapter G1, ausrb., 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Liquiphant ist ausrichtbar. Dichtung: Silikon Profildichtung. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Einschweissadapter G1, ausrb., 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Liquiphant ist ausrichtbar. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon Profildichtung. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52001047

      Einschweissadapter RD52, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon Profildichtung. FDA konform. Verwendung: FTL20H, FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL330H/330L.

    • Order code 52006909

      Einschweissadapter RD52, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon Profildichtung. FDA konform. Verwendung: FTL20H, FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52021715

      Nutüberwurfmutter DIN11851, F25, VA

      Muffe frontbündig ausrichtbar 52001047 und DIN11851 DN25. Verwendung: FTL20H, FTL33, FTW33.

  • Nachfolger