Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Beliebig
-
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck
Beliebig
-
Min. Mediumsdichte
Beliebig
-
Min. Mediumsleitfähigkeit
Beliebig
Anwendungsgebiet
Der Gammapilot FTG20 ist der weltweit fortschrittlichste Geiger-Müller-Zäher mit der höchsten verfügbaren Empfindlichkeit und herausragenden Eigenschaften. Selbst bei extremen Prozessbedingungen wie hohem Druck, hohen Temperaturen, Korrosion, Toxizität und Abrieb kann das radiometrische Messprinzip problemlos eingesetzt werden.
Für Flüssigkeiten, Feststoffe, Suspensionen oder Schlämme etc. Speziell für Applikationen mit extremen Messbedingungen, z. B. hoher Druck, hohe Temperatur, Korrosivität, Toxizität, Abrasion. Für alle Arten von Prozessbehältern, wie z. B. Reaktoren, Autoklaven, Separatoren, Säurebehälter, Mischer, Zyklonen, Kupolöfen.
Temperatur: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Druck: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Schaltzeit: Bis zu 0,4 Sekunden
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Sensor und Transmitter: Alle Messaufgaben mit einem Gerät lösbar - universeller Einsatz dank zahlreicher Zertifikate und Zulassungen
Höchste Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, selbst bei extremen Prozess- und Umgebungsbedingungen
Keine Nachkalibrierung beim Wechsel der Elektronik dank HistoROM Datenmanagement-Konzept und automatischer Zerfallkompensation
Optimale Anpassung an die jeweiligen Anwendungen und Messbereiche durch verschiedene Empfindlichkeiten
Relais, 8/16 mA (passiv) oder 4...20 mA Ausgang zur einfachen Anlagenintegration
Aluminium- oder Edelstahlgehäuse für den rauen Betrieb
Einfache Inbetriebnahme und schnelle Vor-Ort-Bedienung
Videos
-
Messprinzip Radiometrie
Lean Auswahl
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
Messprinzip
Radiometrisch Grenzstand
-
Merkmal / Anwendung
Radiometrischer Transmitter mit 1 bis 3 Geiger-Müller Zählrohren für die berühungslose Messung in Flüssigkeiten, Schlämmen oder Suspensionen unter extremen Prozessbedingungen;
-
Spezialitäten
Berechnung und Auslegung mit Applicator
-
Versorgung / Kommunikation
Relais DPDT:
19...253VAC, 19...55VDC
8/16mA:
11...36VDC, 11..30VDC (Exia) -
Umgebungstemperatur
-40...70°C,
Mit Wasserkühlung:
0...120°C -
Prozesstemperatur
Beliebig
-
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck
Beliebig
-
Min. Mediumsdichte
Beliebig
-
Min. Mediumsleitfähigkeit
Beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss hygienisch
Nicht prozessberührend
-
Sensorlänge
140 mm
-
Kommunikation
Relais DPDT
8/16mA
4...20mA -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Geräteoptionen
Empfindlichkeit:
1x GM- Zählrohr: 1-8uSv/h
2x GM- Zählrohr: 0,5-4uSv/h
3x GM- Zählrohr: 0,33-2,7uSv/h
Kühlmantel
Transmittergehäuse mit Anschlussraum für Conduit -
Komponenten
Isotope: FSG60, FSG61
Strahlenschutzbehälter: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000
-
Messprinzip
Radiometrisch Grenzstand
-
Merkmal / Anwendung
Radiometrischer Transmitter mit 1 bis 3 Geiger-Müller Zählrohren für die berühungslose Messung in Feststoffen unter extremen Prozessbedingungen;
-
Spezialitäten
Berechnung und Auslegung mit Applicator
-
Versorgung / Kommunikation
Relais DPDT:
19...253VAC, 19...55VDC
8/16mA:
11...36VDC, 11..30VDC (Exia) -
Umgebungstemperatur
-40...70°C,
Mit Wasserkühlung:
0...120°C -
Prozesstemperatur
Beliebig
-
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck
Beliebig
-
Min. Mediumsdichte
Beliebig
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss
Nicht prozessberührend
-
Prozessanschluss hygienisch
Nicht prozessberührend
-
Sensorlänge
140 mm
-
Kommunikation
Relais DPDT
8/16mA
4...20mA -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NESPI, EAC
-
Geräteoptionen
Empfindlichkeit:
1x GM- Zählrohr: 1-8uSv/h
2x GM- Zählrohr: 0,5-4uSv/h
3x GM- Zählrohr: 0,33-2,7uSv/h
Kühlmantel
Transmittergehäuse mit Anschlussraum für Conduit -
Komponenten
Isotope: FSG60, FSG61
Strahlenschutzbehälter: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör