Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild - Mikrowellenschranke Transceiver Soliwave FQR16 - Seitenansicht von oben

Mikrowellenschranke Transceiver Soliwave FQR16

Ultrakompakte Mikrowellenschranke zur berührungslosen Grenzstanddetektion, Stückgutzählung und Objektdetektion

FQR16
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Mikrowellenschranke

  • Merkmal / Anwendung

    Mikrowellenschranke
    Berührungslose Grenzstanddetektion
    (min/max, z.B. Voll- und Leermeldung zum Über- und Trockenlaufschutz)
    für alle Arten von Schüttgütern (von pulvrig bis stückig) und Flüssigkeiten,
    auch im explosionsgefährdeten Bereich (Staub-Ex).
    Erkennen, Zählen und Positionieren von Objekten
    Objektdetektion auf Förderbändern

  • Spezialitäten

    Detektionsbereich: max. 20 m

  • Versorgung / Kommunikation

    18 V ... 30 V DC,
    Stecker M12

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... +60 °C

  • Prozesstemperatur

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    -20 °C ... +60 °C
    Mit HT-Adapter:
    bis +450 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    0,5 bar ... 6,8 bar abs.
    Mit HD-Adapter:
    bis +21 bar abs.

  • Min. Mediumsdichte

    Schüttgewicht: > 10 g/l

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Berührungslose Installation: keine
    Einbau: 316L, PTFE

  • Prozessanschluss

    ISO228-1: G1", G1-1/2"
    ASME: NPT1-1/2"

  • Prozessanschluss hygienisch

    Berührungslose Installation

  • Kommunikation

    3-Leiter-DC-PNP,
    2 DC-PNP-Ausgänge

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, IEC Ex

  • Konstruktionszulassungen

    EN10204-3.1

  • Hygienische Zulassungen

    EG1935/2004

  • Geräteoptionen

    Montagewinkel
    Gegenmutter
    Einschweißmuffe
    Verbindungsleitung
    Anschlussleitung
    Hochdruckadapter
    Hochtemperaturadapter
    Verlängerung für HT-Adapter
    Montageflansch
    Schauglasarmatur
    FAR50, FAR51, FAR52, FAR54

  • Komponenten

    FDR16

  • Anwendungsgrenzen

    Schüttgewicht: < 10 g/l