Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Solicap FTI56 - Kapazitive Grenzstanddetektion

Kapazitive Grenzstanddetektion
Solicap FTI56

Grenzstanddetektion in fein- bis grobkörnigen Schüttgütern

FTI56
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Kapazitiv Feststoff

  • Merkmal / Anwendung

    Seilsonde voll / teilisoliert für fein- / grobkörnige Schüttgüter
    Einfacher Abgleich
    Für abrasive Medien geeignet
    Sehr robuste Sonde

  • Spezialitäten

    Inaktive Länge
    Hohe Zugbelastung
    Extrem robuste Sonde

  • Versorgung / Kommunikation

    19 ... 253V AC
    10 ... 55V DC-PNP
    19...253V AC bzw 10...55V DC
    8/16mA, 11 ... 36V DC
    PFM
    3-Draht

  • Umgebungstemperatur

    -50°C...+ 70°C

  • Prozesstemperatur

    -50°C...180°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum...25 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PTFE, PA, 316L, Stahl

  • Max. Zugfestigkeit

    60 kN

  • Prozessanschluss

    Gewinde R1 1/2, NPT1 1/2
    Flansche ab DN50.../ASME 2".../JIS...

  • Sensorlänge

    0,5m ... 22m
    Inaktive Länge: 0.1m...1m

  • Kommunikation

    2-Leiter 19-253 VAC
    DC PNP
    Relais DPDT
    PFM
    3-Draht
    8/16 mA

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Komponenten

    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3-Draht: FTC325

  • Anwendungsgrenzen

    DK min 2