Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Solicap FTI55 - Kapazitive Grenzstanddetektion

Kapazitive Grenzstanddetektion
Solicap FTI55

Grenzstanddetektion in fein- bis grobkörnigen Schüttgütern

FTI55
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
Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    -50°C...180°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum...25 bar

Anwendungsgebiet

Der Solicap FTI55 ist eine teil-/vollisolierte und robuste Stabsonde zur Grenzstanddetektion in fein- bis grobkörnigen Schüttgütern. Aufgrund der aktiven Ansatzkompensation bietet sie höchste Zuverlässigkeit und ist durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen universell einsetzbar. Aufgrund der robusten Konstruktion kann auch in Anwendungen mit sehr hohen Seitenbelastungen (bis zu 300 Nm) sicher gemessen werden.

Für Anwendungen mit sehr hohen Seitenbelastungen - bis zu 300 Nm. In Verbindung mit Fieldgate (Messwert-Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Solicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.

  • Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde

  • Messbereich: 200 bis 4.000 mm

  • Temperatur: -50 bis +180 °C

  • Druck: -1 bis +25 bar

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL

Vorteile

  • Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund der robusten Ausführung für raue Prozessbedingungen

  • Kostenersparnisse dank einfacher und schneller Inbetriebnahme da der Abgleich per Tastendruck erfolgt

  • Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen

  • Zweistufiger Überspannungsschutz gegen statische Entladungen aus dem Silo

  • Zuverlässige und sichere Messung aufgrund aktiver Ansatzkompensation für anbackende Schüttgüter

  • Erhöhte Sicherheit durch permanente Selbstüberwachung der Elektronik

  • Einsparung von Lagerhaltungskosten durch leicht zu kürzende Seilausführung (bei Teil- und Vollisolation)

Videos

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products