Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Dichte: ±0.01g/cm³
Temperatur: ±0.5K
Schallgeschwindigkeit: 2m/s -
Messbereich
Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
Dichte 0,7…1,5 g/cm³ -
Messstofftemperaturbereich
0...100 °C (32...212 °F)
Anwendungsgebiet
Der tragbare Teqwave T bietet flexibelste Anwendungsmöglichkeiten für temporäre Flüssigkeitsanalyse im Prozess Ihrer Anlage oder Ihres Labors. Mit nur einem Messgerät können Sie Konzentrationswerte an zahlreichen Messstellen überwachen und so die Produktqualität maximieren – bei minimalen Betriebskosten. Der mobile Messumformer mit seinen vorkonfigurierten Messstellen erlaubt Ihnen, Teqwave T maßgeschneidert auf Ihre Produktionsanforderungen zu nutzen.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Temporäre Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten an verschiedensten Messstellen in Anlage und Labor
Geräteeigenschaften
Einstecklänge: 180 mm (7 in)
Genau und unabhängig von der Strömung
Robuster, tragbarer Messumformer mit Li-Ion-Akku 2300 mAh
Groβe, farbige Anzeige mit 4 Bedientasten
Integrierter Datenspeicher für max. 3000 Messwerte
Vorteile
Einfach, schnell und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Vielfältig einsetzbar – ein Gerät für wechselnde Messaufgaben
Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer
Kostensparend – Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten
Schnelle, unkomplizierte Bedienung ohne Messtechnikkenntnisse – vorkonfigurierte Messstellen
Effiziente Anlagenüberwachung – bis zu 8 Stunden mobiler Betrieb ohne externe Energieversorgung