Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Dichte: ±0.01g/cm³
Temperatur: ±0.5K
Schallgeschwindigkeit: 2m/s -
Messbereich
Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
Dichte 0,7…1,5 g/cm³ -
Messstofftemperaturbereich
0...120 °C (32...248 °F)
-
Max. Prozessdruck
Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)
Anwendungsgebiet
Teqwave H ist ideal für die Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in hygienischen Anwendungen, wie z.B. Spirituosen- und Softdrink-Produktion. Anlagenbauer und Endkunden schätzen die hochgenaue Konzentrationsmessung im Prozess und das hygienische Design. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an, durch eine flexible Bestimmung und Erweiterung des Anwendungsbereichs.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 25 (1")
Genau und unabhängig von der Strömung
Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene
3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige
4-20 mA, Modbus TCP
Vorteile
Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen
Erfüllung hygienischer Ansprüche – leicht reinigbares Full-bore-Design
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme
Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten
Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung
Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren
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
Messprinzip
Ultraschall Konzentration
-
Produkt‐Headline
Inline-Gerät mit erstklassigem hygienischen Design – Plug and Play für Lebensmittel- und Getränkeprozesse.
Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen.
Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen. -
Messaufnehmer‐Features
Erfüllung hygienischer Ansprüche – leicht reinigbares Full-bore-Design. Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer.
Nennweite: DN 25 (1"). Genau und unabhängig von der Strömung. Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3-A, EHEDG) . -
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren.
Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP. -
Nennweitenbereich
DN 8 (3/8“)...DN 25 (1“)
-
Messgrössen
Konzentration, Dichte, Schallgeschwindigkeit, Temperatur
-
Max. Messabweichung
Dichte: ±0.01g/cm³
Temperatur: ±0.5K
Schallgeschwindigkeit: 2m/s -
Messbereich
Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
Dichte 0,7…1,5 g/cm³ -
Max. Prozessdruck
Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)
-
Messstofftemperaturbereich
0...120 °C (32...248 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
0...50 °C (32...122 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Rostfreier Stahl V4A 1.4571
-
Schutzart
Messaufnehmer: IP68 (mit eingestecktem Kabel), IP66 (ohne Kabelstecker)
Messumformer: IP40 -
Anzeige/Bedienung
LED-Statusanzeige
TFT Farbdisplay mit "Touch control" -
Ausgänge
4-20mA / Modbus TCP
-
Eingänge
DC 24 V (18...35 V)
-
Energieversorgung
Energieversorgung
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
Ex-freier Bereich
UK; Ex-freier Bereich -
Produktsicherheit
CE, C-tick
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte