Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Liquiline Control CDC90 ist ein automatisches Reinigungs- und Kalibriersystem für pH- und Redox-Sensoren.

Reinigungs- und Kalibriersystem
Liquiline Control CDC90

Vollautomatisches System für pH- und Redox-Messstellen aller Industrien

CDC90
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
Anwendungsgebiet

Das Plug & Play-System Liquiline Control CDC90 automatisiert Memosens pH- und Redox-Messstellen in allen Branchen. Es reinigt, validiert, kalibriert und justiert bis zu zwei Sensoren automatisch und reduziert so den Wartungsaufwand, verbessert die Arbeitssicherheit in gefährlichen Bereichen und hilft Ihnen, die Ausbeute und die Qualität Ihres Produktes sicher zu stellen. Es lässt sich zudem nahtlos in bestehende Anlageninfrastrukturen integrieren und ermöglicht eine komfortable Fernsteuerung Ihrer Messstellen über jedes beliebige Prozessleitsystem oder mobile Endgerät.

Liquiline Control CDC90 automatisiert pH- und Redox-Messstellen in allen Branchen. Es ist für jede Anwendung geeignet, wo:

  • Die Sensoren häufig gereinigt und/oder kalibriert werden müssen.

  • Die Messstelle schwer zugänglich ist.

  • Die Messstelle sich in einer gesundheitsgefährdenden Umgebung befindet.

  • Der Prozess eine reproduzierbar präzise pH-Messung erfordert.

  • Der Prozess Messungen in häufigen Intervallen erfordert.

  • Die Leistung der Messstelle häufig kontrolliert und dokumentiert werden muss.

Vorteile

  • Optimierte Reinigungs- und Kalibrierzyklen sorgen für zuverlässige und reproduzierbare Messwerte, die Ihnen helfen, die Produktausbeute, die Produktqualität und den Rohstoffverbrauch zu verbessern.

  • Proaktive Reinigung und Kalibrierung bei Verblockung und Verschmutzung des Sensors sorgt für zuverlässige Werte, die Ihre Produktsicherheit gewährleisten.

  • Erhöhte Sicherheit für Ihr Servicepersonal, da es Wartungsmaßnahmen in schwer zugänglichen Bereichen und rauen oder gesundheitsgefährdenden Umgebungen minimiert.

  • Nahtlose Systemintegration in Ihr Prozessleitsystem durch zertifizierte Kommunikationsstandards wie 0/4...20mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET und Web-Server-Technologie.

  • Vordefinierte Reinigungs- und Kalibrierprogramme ermöglichen einen schnellen Start und eine schnelle Inbetriebnahme von Liquiline Control CDC90 und halten Ihren Investitionsaufwand niedrig.