Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Miniaturtechnologie mit großer Wirkung auf die Effizienz

Kleine Chips in den Memosens-Sensorköpfen speichern eine ganze Bandbreite an Daten, damit Ihre Prozesse reibungsloser, sicherer und präziser ablaufen.

Bild von kleinen Micro-Chips in den Memsosens- Sensorköpfen
Animation Memosens-Technologie - Einfach, sicher und effizient

Memosens-Technologie digitalisiert den Messwert im Sensor. Durch die integrierte Elektronik können Memosens-Sensoren relevante Daten speichern.

Sobald sie mit dem Messumformer verbunden sind, werden sie sofort erkannt und beginnen unverzüglich mit der Messung.

Die digitale Signalübertragung ergibt eine automatische Fehlermeldung, wenn das digitale Signal unterbrochen wird.

Die Steckköpfe der Sensoren und die Kabelkupplungen sind vollständig vergossen. Es gibt keine Metallkontakte, die durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden könnten. Die Signal- und Energieübertragung erfolgt induktiv, d. h. es treten weder Kontaktkorrosion noch Salzbrücken auf, die die Signale verzerren könnten.

Die gespeicherten Daten im Detail

Herstellerdaten
  • Seriennummer
  • Bestellcode
  • Herstellungsdatum
  • Digitales Sensorlabel
Kalibrierdaten
  • Kalibrierdaten der letzten acht Kalibrierungen, einschließlich Werkskalibrierung, jeweils mit Kalibrierdatum und Kalibrierwerten
  • Steigung (pH-Wert, gelöster Sauerstoff amperometrisch, Desinfektionssensoren)
  • Nullpunkt (pH-Wert, gelöster Sauerstoff amperometrisch, Desinfektionssensoren)
  • Zellkonstante (Leitfähigkeit)
  • Delta Zellkonstante (Leitfähigkeit)
  • Offset des integrierten Temperatursensors
  • Anzahl der Kalibrierungen
  • Unterscheidung zwischen Kalibrierung und Justierung
  • Seriennummer des Messumformers, der zur Durchführung der letzten Kalibrierung oder Justierung verwendet wurde
  • Rücksetzen auf Werkskalibrierung
Betriebsdaten
  • Anwendungsbereich des Primärmesswerts
  • Temperatur-Anwendungsbereich
  • Datum der Erstinbetriebnahme
  • Maximaler Temperaturwert
  • Betriebsstunden bei extremen Bedingungen
  • Anzahl der Sterilisationen
  • CIP-Zähler
  • Sensorbelastung
  • Individuelle Betriebsstundenzähler für Sensor und Membrankappe (gelöster Sauerstoff, Desinfektion)
  • Überwachung des Elektrolytverbrauchs (gelöster Sauerstoff amperometrisch, Desinfektion)

Weitere Themen

Memosens: 20 Jahre Erfolg in der Flüssigkeitsanalyse

Seit mehr als 20 Jahren werden mithilfe der Memosens-Technologie Messungen digitalisiert.

Memosens hat die pH-Messung revolutioniert: Zum ersten Mal überhaupt wurden nicht die Symptome von Messabweichungen bekämpft, sondern deren Grundursachen beseitigt.

Memosens – digitale und sichere Prozessanalyse

Einfachere Flüssigkeitsanalyse mit Memosens-Technologie

Ob Sie Hygienevorschriften zu erfüllen haben, den hohen Anforderungen in einer Schwerindustrie gerecht werden müssen oder zuverlässige Ergebnisse in Ihrer Wasseraufbereitung brauchen – Memosens-Sensoren bieten Sicherheit, Einfachheit und Kosteneffektivität für alle Ihre Prozesse.

Endnoten