Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Memosens CPF81E - Digitaler pH-Sensor für Abwasser, Grundstoffe, Metalle und Bergbau

Digitaler pH-Sensor
Memosens CPF81E

Kompakte Memosens 2.0 Elektrode für Abwasser, Grundstoffe, Metalle und Bergbau

CPF81E
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Flotation, Auslaugen, Neutralisation, Auslaufüberwachung

  • Merkmal

    Vergiftungsresistente und schmutzabweisende Gel-Elektrode incl. direkter Prozessadaption 3/4" NPT

  • Messbereich

    pH 0 ... 14

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit Doppelkammer-Referenz-System, Kaliumnitrat-Brückenelektrolyt und PTFE-diaphragma
    Optional mit Flachmembran

  • Design

    Kompaktelektrode in PPS Körper mit 3/4" NPT Einschraubgewinde

  • Material

    Gehäuse: PPS
    pH-Elektrode: Platinring
    Doppelkammer-Referenzsystem: KNO3 und KCl/AgCl

  • Maße

    Durchmesser: 22 mm (0.87 Zoll)
    Länge (Schutzkorb, langer Schaft): 150 mm (5.91 Zoll)
    Länge (Flachmembran): 140 mm (5.51 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    Ausführung LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
    Ausführung NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)

  • Prozessdruck

    1 ... 10 bar abs bei 80 °C
    (15 ... 145 psi bei 176 °F)

  • Temperatursensor

    NTC 30K

  • Ex zertifiziert

    (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Anschluss

    Memosensstecker

  • Anschluss-Schutzart

    IP68