Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Memosen CPS11E - Digitaler pH-Sensor für Standardanwendungen mit stabilen Prozessbedingungen

Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11E

Memosens 2.0 pH-Elektrode für Standardanwendungen in der Prozess- und Wasser-/Abwasserindustrie

CPS11E
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Langzeitüberwachung und Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen
    Wasser- und Abwasseraufbereitung

  • Merkmal

    Digitale pH-Elektrode für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und eingebautem Temperatursensor

  • Messbereich

    Anwendungsbereich A: pH 1 … 12
    Anwendungsbereich B: pH 0 … 14
    Anwendungsbereich F: pH 0 … 10

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit PTFE-Ringdiaphragma

  • Design

    Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
    Advanced Gel Technology

  • Material

    Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
    pH-Membranglas: Typ A, B, F
    Ableitsystem: Ag/AgCl
    Überführung: ringförmiges PTFE-Diaphragma, sterilisierbar
    O-Ring: FKM
    Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
    Typenschild: keramisches Metalloxid

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
    Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in)

  • Prozesstemperatur

    Anwendungsbereich A: –15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
    Anwendungsbereich B: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
    Anwendungsbereich F: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)

  • Prozessdruck

    Anwendungsbereich A und B: 0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
    Anwendungsbereich F: 0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut

  • Temperatursensor

    NTC 30K

  • Ex zertifiziert

    Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Zusätzliche Zertifikate

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen