Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Automatische Probenehmer

Produkte für mobile und stationäre Probenahmen von Wasser, Abwasser, Regenwasser und Oberflächengewässern

Automatische Probenehmer für Abwasserbehandlung, Kanalisation, Oberflächengewässer, Flüsse, Regenwasser
4 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Automatische Probenehmer

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über automatische Probenehmer

Für eine Probenahme von Wasser bzw. Abwasser gibt es viele Anlässe: Häufig ist die Probenahme gesetzlich vorgeschrieben; sie hilft jedoch auch, Oberflächengewässer zu schützen, Abwasserbehandlungsprozesse zu überwachen oder Einleiter in die Kanalisation zu ermitteln. Mit unseren automatischen Probenehmern lassen sich diese Aufgaben auf intelligente und bewährte Weise ausführen. Die vollautomatischen Systeme entnehmen Proben für industrielle und kommunale Kläranlagen, Wasserbehörden und alle gewerblichen Kunden, für die ein zuverlässiges Beproben von Wasser, Abwasser & Abfall unabdingbar ist.

Unsere automatischen Probenehmer eignen sich für zahlreiche Anwendungen, wie z.B.:

  • Probenahme von Wasser
  • Probenahme von Regenwasser
  • Probenahme in Oberflächengewässern
  • Probenahme in Flüssen
  • Probenahme in Brunnen
  • Überwachung von Wassereinzugsgebieten
  • Überwachung von Prozesswasser
  • Probenahme für die Qualitätsprüfung von Produkten
  • Probenahme von Abwasser
  • Probenahme bei der Schlammvorbehandlung
  • Überwachung von Kanalsystemen

Hochmodernes Kühlsystem

Alle unsere stationären Probenehmer sind mit moderner Kühltechnik ausgestattet. Wir vermeiden teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), um die Umwelt zu schützen und das Treibhausgaspotenzial zu reduzieren.

Benefit from:

  • Eco-friendly cooling technology
  • Harmonization of spare parts inventories
  • Compatibility and modularity

Zeitgesteuerte Probenahme von Wasser, Abwasser & Abfall

Mit unseren automatischen Probenehmern lässt sich die Probenahme von Wasser, Abwasser & Abfall einfach und absolut zuverlässig ausführen: Geben Sie einfach das gewünschte Zeitintervall und das Probenvolumen im Menü ein, und der Probenehmer erledigt den Rest – und das unter Einhaltung weltweiter Wasserverordnungen. Unsere Probenahmestationen können Ihre Mischproben kühlen und sind vor Vandalismus geschützt. Dadurch sind Sie stets auf der sicheren Seite, wenn Sie einen Nachweis gegenüber den Behörden erbringen müssen.

Durchflussproportionale Probenahme von Wasser, Abwasser & Abfall

Unsere automatischen Probenehmer sind mit einem Messumformer ausgestattet, der externe Signale – beispielsweise von einem Durchflussmessgerät – empfangen kann. So lässt sich die Probenahme an den Durchfluss anpassen: Je höher der Durchfluss ist, desto häufiger wird eine Probe entnommen. So haben Anlagenbetreiber stets einen genauen Überblick über die Zulauffrachten.

Ereignisgesteuerte Probenahme von Wasser, Abwasser & Abfall

Durch eine Erweiterung um Analysesensoren erkennen unsere Probenehmer hohe Frachten im Wasser oder Abwasser selbstständig und lösen dann automatisch eine Probenahme aus. Eine solche ereignisgesteuerte Probenahme liefert einen zuverlässigen Nachweis über Spitzenbelastungen in Oberflächengewässern (Flüsse, Seen) oder im Zulauf von Kläranlagen. Werden unsere automatischen Probenehmer im Kanalisationsnetz platziert, erkennen sie Spitzenbelastungen so frühzeitig, dass eine Umleitung der Fracht in Rückhaltebecken möglich ist, bevor diese den Anlagenzulauf erreicht.

Vorteile

  • Flexible Probenahmeprogramme erlauben sowohl zeitgesteuerte Proben (Mischproben) als auch ereignisgesteuerte Proben mit nur einem Probenehmer. Die Proben werden dabei in individuell zugewiesene Probenflaschen abgefüllt.
  • Unsere Liquistation Probenehmer verfügen über ein ausfallsicheres Kühlsystem und ein vandalismusgeschütztes Gehäuse und bieten damit eine herausragende Sicherheit für Ihre Wasser- bzw. Abwasserproben.
  • Der tragbare Liquiport Probenehmer eignet sich ideal für die mobile Probenahme in Wasser, Oberflächenwasser, Flusswasser und Brunnenwasser sowie für die Überwachung von Abwassersystemen. Sein integriertes Akkuladegerät erlaubt einen unabhängigen Betrieb selbst in entlegenen Gebieten.
  • In unsere automatischen Wasserprobenehmer ist bereits ein Messumformer integriert. Schließen Sie pH-, Leitfähigkeits-, Sauerstoff-, Trübungs- und andere Sensoren an, und sie erhalten eine vollautomatische Messstation, mit der Sie beispielsweise Oberflächen- oder Abwasser überwachen können.
  • Wenn unsere vollautomatischen Probenehmer sowohl im Zulauf als auch im Auslauf Ihrer Kläranlage installiert sind, können Sie auswerten und berechnen, wie gut Schadstoffe abgebaut werden und wie viel Energie dabei verbraucht wird.