Highlights des Proline 3. Gerätekonzepts

Einfach clever und fit für die Zukunft

Die Proline-Durchflussmessgeräte der 3. Generation machen den Messstellenbetrieb noch einfacher und sicherer. Sie kombinieren die bewährten fünf Durchfluss-Sensortechnologien (Coriolis, Magnetisch-induktiv, Ultraschall, Vortex und Thermisch) mit den neuen innovativen Transmitterkonzepten der neuen Proline Generation. Die Neuerungen vereinfachen die Handhabung von der Planung bis zur Wartung der Messstelle und machen Ihre Anlage fit für die Zukunft.

Vorteile

  • HistoROM

  • Heartbeat Technology

  • Nahtlose Systemintegration

  • W@M Life Cycle Management

  • Webserver

Die Highlights der Proline-Geräte der 3. Generation sind:

HistoROM – Einfach unvergesslich

©Endress+Hauser
  • Automatische Datenspeicherung für maximale Anlagensicherheit

  • Einfache Datenwiederherstellung ermöglicht schnelles Austauschen von Komponenten

  • Ereignis-Logbuch und Datenlogger für die schnelle Fehleranalyse

Heartbeat Technology

©Endress+Hauser
  • Permanente Selbstüberwachung für alle Proline Messtechnologien

  • Diagnose für reduzierte Wartung und gezielte Abhilfemassnahmen

  • Messstellen-Verifikation - z.B. für das Ausdrucken von Qualitätsdokumentationen (z.B. ISO - 9001)

Nahtlose Systemintegration

©Endress+Hauser
  • Direkt und transparent durch die Vielzahl an Feldbustechnologien

  • Risikofrei dank erweiterter Host-Prüfung und Zertifizierung

  • Kompatibilität über den gesamten Produkt-Lebenszyklus ermöglicht Gerätetausch ohne Expertenwissen

W@M Life Cycle Management

©Endress+Hauser
  • Offenes Informationssystem für Gerätedokumentation und Gerätemanagement

  • Gerätespezifische Information für die tägliche Arbeit

  • Unerreichte Informationsqualität bezüglich Umfang und Tiefe

Webserver

©Endress+Hauser
  • Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne Zusatzsoftware

  • Umfassender Zugang zu Diagnose-, Geräte- und Prozessinformationen

  • Schneller Up-/Download von Daten im Wartungs- und Servicefall

Einfache Bedienung

©Endress+Hauser
  • Zeitsparendes Bedienkonzept

  • Optimale Bedienung durch geführte Parametrierung

  • Benutzerspezifisch - Menüstrukturen und Gerätezugriff

Downloads