Über Differenzdruckmessung
Bewährt im Einsatz in den unterschiedlichsten Applikationen zahlreicher Industrien:
Differenzdrucktransmitter dienen zur kontinuierlichen Messung von Differenzdrücken in Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen. Sie eignen sich für alle Medienarten, sowohl in Standardapplikationen, als auch für Applikationen mit hohen Prozessdrücken und Temperaturen.
Messprinzip
Das Prinzip der Differenzdruckmessung beruht auf der Messung der Differenz zweier Drücke. Deren Differenzwert wird mithilfe eines Differenzdrucktransmitters als Messergebnis ausgegeben.
Vorteile
- Universale Differenzdrucktransmitter für Durchfluss-, Füllstands- und Filterapplikationen
- Mit Druckmittlern sind Prozesstemperaturen von -70 bis +400 °C möglich
- Verbesserung der Prozessverfügbarkeit und Minimierung von Sicherheitsrisiken durch elektronisches Differenzdrucksystem