One rod probe 11375ZF

Produktbild von: One rod probe 11375ZF

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Merkmal / Anwendung

    Einstabsonde für hohe Temperaturen und hohe Drücke
    Korrosionsbeständig
    Kürzbar
    Ex- Zertifikat und WHG

  • Versorgung / Kommunikation

    Relais

  • Umgebungstemperatur

    -40 °C ... 80 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 135 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum .... 50 bar

  • Min. Mediumsdichte

    min. 10 uS

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PTFE, 316TI

  • Prozessanschluss

    G 1 1/2A

  • Sensorlänge

    0,05m ... 2m

  • Kommunikation

    Relais

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX

  • Komponenten

    Transmitter: FTW325

  • Nachfolger

    11375Z

  • Anwendungsgrenzen

    min. Mediumsleitfähigkeit beachten

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger