Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: CHROMP

CHROMP

CHROMP
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Zum Registrieren von analogen Meßwerten.
- 6 analoge Eingangskanäle galvanisch
getrennt, -999,9 mV .. 999,9 mV;
-50 V... +50 V, 8 verschiedene
Thermoelemente oder: 6 analoge
Eingangskanäle, nicht galvanisch
getrennt PT 100
- Meßperiode 15 s / 6 Kanäle
- Skalierbare Eingänge
(-999,9...9999,0) mit Exponent
- Freie Programmierung von Kanal-
kennzeichnung und physikalischer
Dimension (bis 7 Stellen)
- LED-Meßwertanzeige
- Kontaktfreies optisches Servosystem
- Papierkassette mit Faltpapier Papier-
breite 120 mm, Darstellbreite 100 mm
- Echtzeituhr mit Datum/Uhrzeit
- Datensicherung bei Ausfall der
Versorgungsspannung
- Rasterung selbstdruckend
- Listenausdruck der eingestellten
Parameter
- Alphanumerischer Druck der Kanal-
parameter
- Digitaler Ausdruck der Momentanwerte
auf Knopfdruck
- Vorschubgeschwindigkeit
10...1200 mm/h einstellbar
- Skalenspreizung (Signallupe)
- Grenzwertüberwachung
- Digitales Eingangsfilter,einstellbar
- Selbstdiagnose mit optischer Anzeige

  • Nachfolger

    • Perfekt für Basisanwendungen

    • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

    Leistungsumfang

    Einfache Auswahl

    • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

    • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

    Leistungsumfang

    Einfache Auswahl

    • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

    • Einfache Installation und Bedienung

    Leistungsumfang

    Einfache Auswahl

    • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

    • Einfache Installation und Bedienung

    Leistungsumfang

    Einfache Auswahl

    Variabel

    FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental Auswahl

    Perfekt für Basisanwendungen

    Leistungsumfang
    Einfache Auswahl
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean Auswahl

    Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

    Leistungsumfang
    Einfache Auswahl
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended Auswahl

    Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

    Leistungsumfang
    Einfache Auswahl
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert Auswahl

    Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

    Leistungsumfang
    Einfache Auswahl

    Variabel