Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser mit Liquiline Control

Halten Sie sicher Grenzwerte ein, optimieren Sie die Phosphatfällung und verringern Sie die anfallenden Schlammmengen

Eine niedrige Orthophosphatkonzentration nach der Abwasseraufbereitung mildert die Eutrophierung

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, welche die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällmitteln gewährleistet. Sie ist als modulares, erweiterbares System ausgelegt und ist als eigenständiges oder dezentrales System in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar. Diese Flexibilität ermöglicht die schnelle und einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme sowie die Integration bestehender Messgeräte.

Solution overview:

Available for:
Wasser und Abwasser

Hardware & Software:

  • Basierend auf einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
  • Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank
  • Einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme (PLS) über digitale Feldbuskommunikation oder Verwendung als eigenständige Steuereinheit über Analogsignale
  • Auch als Komplettlösung mit Steuerungssoftware, notwendiger Instrumentierung (z. B. Phosphatanalysator) und einer breiten Palette an Dienstleistungen verfügbar
  • Vorausschauende Regelstrategien zur Abschwächung von Phosphor-Belastungsspitzen
  • Sicherer und komfortabler Fernzugriff über Webserver
  • Bedienung über mitgelieferten Touchscreen, Smartphone/Tablet oder von der Leitwarte
  • Die Ergänzung weiterer Softwaremodule ist jederzeit möglich

Services:

  • Beratung
  • Projektmanagement
  • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
  • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
  • Zertifizierung (CE)
  • Inbetriebnahme durch erfahrene Service-Ingenieure von Endress+Hauser
  • Vor-Ort-Schulungen
  • Fernwartung
  • Optimierung während des Betriebs
  • Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand

Sparen Sie bis zu 30 % Phosphat-Fällmittel

Optimieren Sie die Phosphat-Fällmitteldosierung und setzen Sie ein erhebliches Einsparungspotential frei! Die Dosierung ist auf einem optimalen Niveau, wenn Ihre Anlage den Grenzwert zuverlässig einhält und gleichzeitig nicht mehr Fällmittel einsetzt als notwendig. Wie optimieren Sie die Phosphatfällung? Durch Verwendung des Automatisierungssystems Liquiline Control. Es dosiert das Fällmittel automatisch in Übereinstimmung mit der aktuellen Belastung und Ihrem individuellen Grenzwert für Phosphor. Das Ergebnis ist eine zuverlässige und ressourcenschonende Entfernung des Phosphors aus dem Abwasser.

Liquiline Control ist eine Automatisierungslösung, welche die kontinuierliche Durchfluss- und Phosphatmessung zur Kontrolle Ihrer Fällmitteldosierpumpen nutzt. Sie kann die Fällmitteldosierung bei sich ändernden Phosphorbelastungen oder Durchflussraten schnell anpassen. Dies gewährleistet die effiziente Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, was bedeutet, dass Sie weniger Phosphat-Fällmittel​verwenden und somit Kosten sparen. Außerdem verhindert ein optimierter Fällmittelverbrauch die  Aufsalzung der Biologie und einen erhöhten Schlammanfall.

Volle Einhaltung Ihrer vorgeschriebenen Einleitungswerte für Phosphor - auch bei dynamischen Zuflüssen und hohen Belastungsspitzen

Optimierter Fällmittelverbrauch auf der Grundlage der tatsächlichen Belastung

Kontrolle von bis zu drei Dosierungspumpen gleichzeitig

Sie können eisenbasierte, aluminiumbasierte sowie gemischte Phosphat-Fällmittel für Ihre chemische Phosphorentfernung verwenden

Sie behalten die vollständige Kontrolle über den Prozess, da Sie jederzeit auf manuellen Betrieb umschalten können

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Offering highlights

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Liquiline Control regelt es
Innovations Broschüre: Smarte Automatisierungslösung für Fällungsprozesse mit Liquiline Control
download icon Download
document icon
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
download icon Download
document icon
Technische Information Liquiline Control CDC81
Technische Informationen zu Liquiline Control CDC81 für automatisierte Abwasserreinigungsprozesse
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Explore other solutions