Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Anlage für eichpflichtige LNG-Grundlastübertragungen

Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr

Hohe Genauigkeit mit geringem Wartungsaufwand für zuverlässige eichpflichtige Grundlastübertragungen

Die zuverlässige Analyse der LNG-Zusammensetzung stellt bei eichpflichtigen Grundlastübertragungen eine Herausforderung dar. Herkömmliche Gaschromatographen (GC) / Verdampfersysteme können Mühe haben, genaue Messungen in kryogenen Bedingungen zu liefern. Da diese Systeme verdampftes Gas zum Analysator transportieren, kostenintensive Verdampferwartung benötigen und eine Probenaufbereitung erfordern, sind die Betriebskosten bei Gaschromatographen/Verdampfern höher. Das Raman-Analysatorsystem von Endress+Hauser löst diese Probleme.

  • Weitestgehend wartungsfrei

    mit vergleichbarer Genauigkeit wie leistungsstarke GC-/Verdampfersysteme

    Unsere Raman-Analysatorsysteme bieten eine genaue Zusammensetzungsmessung für LNG in der flüssigen Phase ohne den Wartungsaufwand traditioneller GC-/Verdampfersysteme. Profitieren Sie von einem Analysator mit kompakter Aufstellfläche mit einfacher Installation und ohne Verbrauchsmaterialien für die Analyse oder Probenaufbereitung. Durch Wegfall der Wartung eines Verdampfers mit vakuumummantelten Schläuchen kann Raman vergleichbar genaue Ergebnisse liefern und gleichzeitig Ihre Gesamtbetriebskosten senken.

Raman-Rxn-41-Sonde installiert in Anlage für eichpflichtige LNG-Grundlastübertragungen ©Endress+Hauser
Raman-Rxn-41-Sonde im Feld ©Endress+Hauser
Installierte Raman-Rxn-41-Sonde ©Endress+Hauser
Raman-Rxn4-Analysator für LNG ©Endress+Hauser
Kryogene Rxn-41-Sonde aus Edelstahl ©Endress+Hauser
Eichpflichtige LNG-Grundlastübertragung ©Endress+Hauser

Wie wir Sie unterstützen

Gewährleistung einer genauen Messung Ihrer LNG-Zusammensetzung und des Energiegehalts in wichtigen eichpflichtigen LNG-Grundlastübertragungsmessstellen ohne kostenintensive Installation und Wartung von Verdampfern.

  • Einsatz einer sicheren, bewährten LNG-Messtechnik – geprüft von GERG

  • Verringerung Ihres CO2-Fußabdrucks – Beseitigung von Emissionen durch Probenentlüftung oder Abfackelung aufgrund der Verdampfung

  • Messung des vollständigen LNG-Transfers – immun gegenüber Veränderungen von LNG-Durchfluss, Druck oder Temperatur

  • Verringerung der Betriebskosten – einfachere Wartung mit einfacher jährlichen Überprüfung – interne automatisierte Kalibrierung, keine Wartung von beweglichen Teilen oder isolierten Transferleitungen

  • Wegfall von Verbrauchsmaterialien wie Kalibrier- und Trägergase
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
  • Unser Angebot

    Raman-Analysatorsysteme von Endress+Hauser liefern schnelle, präzise und höchst genaue Zusammensetzungsmessungen, die für hochwertige eichpflichtige LNG-Grundlastübertragungen erforderlich sind. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der...

  • Hardware und Software

    • Raman-Rxn4-Analysator – mit integrierter Raman-RunTime-Steuerung – Modbus, TCP/IP oder RS485 – kompatibel mit im 19”-Rack montierter Hardware

    • Raman-Rxn-41-Sonde – optionale Retraktionshardware

    • Bis zu 500 m Glasfaserkabel

    • Set für Surrogatvalidierung

  • Dienstleistungen

    • Anwendungsberatung und Vor-Ort-Eichung

    • Projektmanagement und Engineering

    • FAT und SAT

    • Projektinbetriebnahme

    • Systemleistungs-Verifizierungsservices

    • Kundenschulung

Downloads

    • White Paper (WP)
    Raman Technologie für LNG

    Raman Technologie für LNG

    • White Paper (WP)

    Lesen Sie mehr über die Vorteile unserer Raman-spektroskopischen Analysesysteme für die LNG-Industrie.

    • White Paper (WP)
    Raman-Rxn4-Analysator

    Raman-Rxn4-Analysator - Eichpflichtigen Verkehr von LNG

    • White Paper (WP)

    Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über das Raman Rxn4-Analysegerät, ein Raman-spektroskopisches Analysegerät für den eichpflichtigen Verkehr von LNG in der Öl- und Gasindustrie.

    • White Paper (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Sonde für kryogener Flüssigkeiten

    • White Paper (WP)

    Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über die Raman-Spektroskopie-Sonde Rxn-41 für die Messung kryogener Flüssigkeiten in der LNG-Industrie.

    • White Paper (WP)
    Raman-Spektroskopie für den eichpflichtigen Verkehr von LNG

    Raman-Spektroskopie für den eichpflichtigen Verkehr von LNG (EN)

    • White Paper (WP)

    Lesen Sie in dem GERG-Report die Ergebnisse von dem Einsatz der Raman-Spektroskopie für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen,

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche