das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Intelligente Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Dampferzeuger, wie z. B. die SWAS Compact-Analysepanels, liefern topmoderne Messungen für alle kritischen Parameter an einer zentralen Stelle. So ist sichergestellt, dass Ihre Komponenten vor Korrosion und Ansatzbildung geschützt sind. Die SWAS-Lösungen von Endress+Hauser haben sich während der letzten Jahrzehnte in zahlreichen Anwendungsfällen bewährt. Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die lediglich an die Prozessanschlüsse angeschlossen wird und schon betriebsbereit ist.
Solution overview:
Available for:
Chemieindustrie
Grundstoffe, Metalle & Bergbau
Kraftwerke & Energie
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Öl und Gas / Marine
Hardware & Software:
Wasseranalyse aller typischen kritischen Parameter: z. B. pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), Trübung, TOC. Weitere Parameter und Drittanbieter-Sensoren auf Anfrage.
Messung von bis zu acht Parametern mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Liquiline-Transmitter.
Schlüsselfertiges SWAS Compact-System zur Messung der Gesamtleitfähigkeit, Säure-/kationischen und differenziellen Leitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und des pH-Wertes für Drücke und Temperaturen bis 50 bar/725 psi und 240 °C/460 °F in einem einzigen Gerät.
Probenvorbereitung mit Temperatur- und Druckreduktionssystem bis 320 bar/4.640 psi und 575 °C/1.060 °F erhältlich.
Integrierte pH-Wert-Berechnung anhand der differenziellen Leitfähigkeit.
Berechnung der verbleibenden Kationentauscherkapazität.
Automatisches Herunterfahren des Systems, wenn die Kondensattemperatur die Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.
Services:
Beratung
Projektmanagement
Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
Zertifizierung (CE)
Inbetriebnahme durch erfahrene Endress+Hauser Servicetechniker
Installation, Instandhaltung und Service weltweit aus einer Hand
SWAS Compact reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 70 %
im Vergleich zu konventionellen SWAS-Systemen
Das herausragende SWAS Compact-System, das optimal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet ist, bietet höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit bei niedrigstem Probe- und Kühlwasserverbrauch. Sichergestellt wird dies durch die patentierte Durchflussarmatur mit hoch entwickelter Sensoranordnung. Effiziente Dampf- und Wasserüberwachung für eine kosten- und ressourcensparende Lebensmittelproduktion.
Sauberes Wasser ist eine Voraussetzung für Produktsicherheit und optimierte Betriebskosten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Nicht nur für die Lebensmittelproduktion an sich, sondern auch für die Hilfsprozesse in der Produktion, wie z. B. die industrielle Dampferzeugung. Die Wasserqualität muss kontinuierlich die strengen Standards für die Lebensmittelverarbeitung erfüllen, damit die Gewährleistung von Turbinen-, Kessel- und Rohrleitungsherstellern nicht entfällt. Zudem ist eine vollständige Dokumentation erforderlich. Unsere schlüsselfertigen SWAS-Lösungen tragen dazu bei, Instandhaltungskosten zu senken, die Prozessstillstandszeiten zu minimieren und die Lebensdauer Ihres Dampferzeugers zu verlängern.
Erhalten Sie Unterstützung, und sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem kompakten System, das leicht zu bedienen und zu warten ist und sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst.
Alle unsere SWAS-Analysepanels ermöglichen eine hoch effiziente und, dank CE-Kennzeichnung, auch eine strikt konforme Überwachung.
Profitieren Sie von einem kompletten, schlüsselfertigen SWAS Compact-System, das pH, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und Differenzleitfähigkeit in einer einzigen Lösung analysiert.
Genaue Echtzeitdaten von Ihren kritischen Prozesspunkten ohne Unterbrechung Ihrer Produktion.
Mit einem Probenvolumen von nur 10 l/h (dank unserer patentierten Messanordnung in der SWAS Compact-Analysepanels) und 70 % weniger Kühlwasser- und Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Systemen, sparen Sie bares Geld bei den Verbrauchsstoffen.
Über verschiedene Schnittstellen sowie eine analoge, digitale oder IIoT-Anbindung können Sie alle SWAS-Lösungen bequem und nahtlos in Ihre vorhandenen SPS-Systeme integrieren.
Mit unseren Dampf- und Wasseranalysesystemen profitieren Sie von einem sicheren Datenmanagement, mit dem Sie jederzeit Ihre Wasserqualität nachweisen können.
Der einfache Anschluss über Plug-and-Play ermöglicht einen schnellen Einsatz an Ihrem Standort.
Die Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) hat ein neues Biomasseheizkraftwerk zur Versorgung der Stadt Zwickau in Betrieb genommen. Die Anlage wurde mit der neuesten Analytiklösung SWAS ausgestattet.
Mit dem SWAS Compact Panel kann die kontinuierliche Überwachung von Qualitätsparametern wie pH und Leitfähigkeit in der Käseproduktion automatisiert und vereinfacht werden.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Möchten Sie Ihre Kessel, Turbinen und Wärmetauscher vor Korrosion und Ablagerungen schützen? Dann informieren Sie sich über unser SWAS Compact und erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige Wasserqualität in Ihren Dampfkreisläufen sicherstellen können.
Die führende Bestandsüberwachung für die Lebensmittelindustrie
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für das Bestandsmanagement in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und wie Endress+Hauser Ihre Bestände an mehreren Standorten verwalten kann.
Temperaturüberwachung in Tanks & Silos in der Lebensmittelindustrie
Entdecken Sie unsere Lösung für die Temperaturüberwachung, um den Verderb von Futter und Lebensmitteln in Schüttguttanks und Silos zu verhindern. Genaue Temperaturerfassung gewährleistet jederzeit die Produktqualität und Anlagensicherheit.
Überwachung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Bestandsüberwachungslösungen von Endress+Hauser Sie bei der Verwaltung der Bestände von Rohstoffen oder losen Endprodukten an mehreren Standorten unterstützen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .