Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Analysepanel – Online-Messstelle aus einer Hand

Online-Analytik zur Überwachung des Roh- und Reinwassers für Trinkwasseranwendungen und industrielle Prozesse

      

Vorteile

  • Fachgerechte Auslegung der Online-Analytik für den Prozess

  • Individuelles Messstellendesign gemäss den Bedürfnissen

  • Einfache Installation vor Ort

  • Einfache und sichere Wartung der Sensoren und Armaturen

Machen Sie sich das Leben einfach

Das Analysepanel lässt sich mit wenig Aufwand vor Ort installieren. Dank der Bypassmessung wird ein bequemer und sicherer Zugang zur Messstelle möglich. Wartung und Unterhalt können somit einfach und mit wenig Aufwand durchgeführt werden. Auch ein Prozessunterbruch ist nicht mehr nötig. Die Memosens Technologie von Endress+Hauser bietet maximale Sicherheit bei der Datenübertragung und unterstützt Sie gleichzeitig bei der Optimierung der Prozesse. Um flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren zu können, lassen sich Druck, Durchfluss und Reinigung individuell einstellen.

Parameter

  • Trübung
    SAK254
    Leitfähigkeit
    pH und REDOX
    Freies Chlor und Gesamtchlor
    Chlordioxid
    Sauerstoff
    Nitrat


    Weitere Parameter auf Anfrage

Aufbau der verwendeten Materialien

  • Grundplatte Trespa / Edelstahl
    Verschlauchung Teflon / Edelstahl
    30x100cm oder 60x100cm

    Weitere Materialien und Abmessungen auf Anfrage

Analysepanel zur Trinkwasserüberwachung ©Endress+Hauser