iTHERM-TrustSens: der weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensor

Für alle, die ein Thermometer für eine lückenlose Auditsicherheit zu den GMP-Regeln benötigen

Testen Sie den iTHERM TrustSens für einen Zeitraum von drei Monaten in Ihrer Applikation. Kostenlos und unkompliziert. Verläuft der Test zu Ihrer Zufriedenheit, stellen wir Ihnen das Gerät in Rechnung. Konnten wir Sie nicht überzeugen, senden Sie uns das Gerät zurück.

  • Kein Anlagenstillstand

  • Speicherung der letzten 350 Kalibrierungen, vollautomatisiert und rückführbar

  • Automatisierte Zertifikatserstellung und Dokumentation zu GMP-Regeln - auditproof

  • Höchste Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit mit Heartbeat Technology (Gerätediagnose und Verifikation)

  • Frühzeitige Erkennung von Temperatur-Drifts

  • Ausgezeichnet mit dem Hermes Award 2018

    Sie sind interessiert? Dann füllen Sie bitte das Formular aus.

Applikationsbeschreibung

Messstellenbeschreibung

Steigt die Prozesstemperatur regelmässig über 118°C?
Ist die Kühlrate langsamer als 10°C pro Minute?
Ist ein Anschluss an den Ausgang des Leitsystems vorgesehen?
Unterstützt Ihr Leitsystem das Einlesen von Messwerten über HART?

Ist eine Inbetriebnahme durch Endress+Hauser erwünscht?