ILMAC Lausanne 2020

Die Schweizer Fachmesse für Prozess- und Labortechnologie

Die ILMAC LAUSANNE ist die Plattform für Chemie, Pharmazie und Biotechnologie und findet vom 7. bis 8. Oktober 2020 in den Hallen der Expo Beaulieu Lausanne statt.

Sie ist eine ideale Ergänzung zur ILMAC, welche im drei-Jahres-Turnus in Basel stattfindet.

Nebst der Ausstellungsfläche dient die Networking Zone zum Wissensaustausch. Das Forum - in enger Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden realisiert - rundet das Format ab.

Endress+Hauser ist vor Ort und steht Ihnen für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung.

  • Datum
    07.10.2020 - 08.10.2020
  • Angebotene Sprache
    fr
  • Ort
    Avenue des Bergières 10
    1004 Lausanne
    Schweiz
  • Ort

     

Die Pharmaindustrie ist mit rund einem Drittel des Gesamtvolumens der Exportmotor der Schweiz. Die Region Espace lémanique (Kantone BE, FR, GE, NE und VD) ist einer der bedeutendsten Life Science-Standorte für die forschungsintensiven Sektoren Pharmaindustrie, Biotechnologie und Agrochemie. Auch der benachbarte Kanton Wallis spielt eine wichtige Rolle als Produktionsstandort und Zulieferer von Produkten der Spezial- und Wirkstoffchemie.

ILMAC Lausanne Logo