Doppelt hält besser
Durch Stichprobenmessungen nichts mehr dem Zufall überlassen
Der Abwasserbehandlungsprozess einer Kläranlage kann durch äußere Umstände wie starken Regen, chemische Schadstoffe oder nicht zugelassene Abfälle im Zulauf stark beeinträchtigt werden. Auf diese Schwankungen muss reagiert und der Prozess entsprechend angepasst werden, um eine ausreichende Qualität des gereinigten Abwassers und einen angemessenen Energieverbrauch sicherzustellen.
Vorteile im Überblick
Schnelles und flexibles Messen vor Ort, um frühzeitig auf Abweichungen zu reagieren
Verifizieren der on-line Messwerte
Digitale Dokumentation über die Memobase Pro App
Kosteneinsparungen durch ideale Belüftung im Belebungsbecken
Die Herausforderung
Ein Reinigungsschritt des Prozesses ist der Abbau von gelösten organischen Stoffen im Abwasser durch Bakterien. Um sicherzustellen, dass im Belebungsbecken ein optimales Wachstum der Bakterien stattfinden kann, wird kontinuierlich Luft zugeführt. Dies erfordert eine regelmäßige Kontrolle des Sauerstoffgehalts im belüfteten Teil des Beckens. Unzureichende Luftzufuhr kann das Wachstum von ammoniakabbauenden Bakterien behindern und die Reinigungsqualität beeinträchtigen. Umgekehrt kann zu viel Luft zu hohen Sauerstoffkonzentrationen, erhöhtem Energieverbrauch und höheren Kosten führen.
Unsere Lösung
An das mobile Handmessgerät Liquiline Mobile CML18 können verschiedene Sensoren mithilfe des Kabels CYK10 angeschlossen werden. Dies ermöglicht beispielsweise die Messung von pH, Leitfähigkeit und Sauerstoff mit nur einem Gerät. Diese Sensoren ermöglichen direkte Prozessmessungen, wobei die wasserdichte Memosenssteckkopfverbindung eine sichere Datenübertragung gewährleistet. Die Messungen können zur Dokumentation mit der Memobase Pro App synchronisiert werden. Stabile Sauerstoffwerte erfordern Messungen während der Belüftung, um einen Sauerstoffverbrauch durch Bakterien zu verhindern.
CML18-AAACA1 and CLL47E-8APL30
CML18-AAACA1 and COL37E-8A24ACLB1
CML18-AAACA1 and CPL51E-8A7AHH2
Stoßschutz für 12-mm-Sensoren, 71638868