Smartes Monitoringsystem für die Trinkwasseraufbereitung
Oberzent vernetzt dezentrale Messstellen via LoRaWAN
Bislang muss der Wassermeister die Hochbehälter und Anlagen einzeln abfahren, um Messwerte regelmäßig abzulesen und die Instrumente zu überprüfen. Durch ein neu installiertes LoRaWAN-Netzwerk und die teilweise Modernisierung der Messtechnik werden die einzelnen Hochbehälter und Anlagen nun in das cloudbasiertes Monitoringsystem Netilion Network Insights integriert, sodass der Wassermeister jederzeit alle Informationen auf mobilen Endgeräten und seinem Rechner in der Einsatzzentrale zur Verfügung hat.
Nutzen bei der Wasseraufbereitung und -speicherung
-
Arbeitserleichterung durch zentrale Abfrage
Erhöhte Reaktionsfähigkeit durch proaktive Bearbeitung der Störfälle im Wassernetz
Zeitersparnis durch Reduzierung der täglichen Routine-Rundgänge
Mobiles Arbeiten auf verschiedenen Endgeräten durch web-basierten Service
Sichere Wasserversorgung hat Priorität
Weil die Zuverlässigkeit der Wasserversorgung in allen 19 Stadtteilen oberste Priorität hat, müssen die vier Wassermeister der Stadt Oberzent sicherstellen, dass die Wasserversorgung jederzeit reibungslos funktioniert. Für die Wasseraufbereitung und -speicherung erheben und verarbeiten sie Informationen über insgesamt 19 dezentral über ein Gebiet von 165 km2 verteilte Einrichtungen der Wasserinfrastruktur. Die Anfahrtszeiten zu den Einrichtungen verschlingen einen großen Teil der Arbeitszeit der Wassermeister – Zeit, in der sie nichts anderes erledigen können.
Effizienzsteigerung durch smarte Technologie
Durch die Installation des cloudbasierten Monitoringsystems Netilion Network Insights sind nun alle relevanten Informationen zentral für die Wassermeister verfügbar. So können insgesamt Daten von 35 Durchfluss-, 17 Füllstands-, 7 Druck-Messgeräten und 2 Analysepanels zur Qualitätsüberwachung visualisiert werden. Weil die Mobilfunkabdeckung im Odenwald sehr lückenhaft und instabil ist, war der Aufbau einer drahtlosen und energiearmen Datenübertragung notwendig. Die eingesetzte Lösung ist die Technologie LoRaWAN (Low Power Wide Area Network).
Alles auf einen Blick
Die Wassermeister der Stadt sehen nun alle relevanten Datenpunkte aus ihrer Wasseraufbereitung auf einem cloudbasierten Dashboard. Das von Endress+Hauser entwickelte Dashboard zeigt die verschiedenen Netzwerke und kann von den Wassermeistern über verschiedenste Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops genutzt werden. So kann der tägliche Routinebesuch der Hochbehälter sowie der Wasseraufbereitungsstationen wegfallen und der Tag für die Wassermeister viel effizienter gestaltet werden.
IIoT-Ökosystem Netilion liefert die Grundlage
Endress+Hauser bietet mit dem IIoT-Ökosystem Netilion verschiedene Lösungen für die Smart City an. Oberzent liefert das IIoT-Ökosystem die Datengrundlage für die Erstellung und Programmierung individueller Dashboards, auf denen der ganze Prozess der Wasseraufbereitung und -speicherung dargestellt wird. Dies wird in dem Online-Dienst Netilion Network Insights realisiert. Hierin sollen neben dem Monitoring von Wassernetzen auch Optimierungen wie Leckage-Detektion oder Reservoir-Management ermöglicht werden.
Lösungskomponenten
Cloudbasiertes Monitoring von 60 dezentralen Sensoren
Sicherer Datentransfer durch lokal aufgebautes LoRaWAN-Netzwerk