Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Valmet TS zur Messung von Feststoffanteilen in der Abwasserbehandlung mit Mikrowellentechnologie

Zuverlässige Messung der Feststoffkonzentration in Klärschlamm - Valmet TS

Die Mikrowellentechnologie ermöglicht effektive Schlammbehandlung und reduziert Material- und Betriebskosten in Kläranlagen

Eine zuverlässige Online-Messung des Feststoffgehaltes ermöglicht eine optimale Steuerung der Prozesse in der Schlammstrasse. Der Sensor Valmet TS wird direkt in die Leitung eingebaut und ermittelt anhand der Signallaufzeit von Mikrowellen die Konzentration der Trockensubstanz. Das Messprinzip ist robust gegenüber Änderungen wie beispielsweise Farbe und Partikelstruktur des Schlammes und weist einen sehr grossen linearen Messbereich auf. Dank der hohen Messgenauigkeit und der einfachen Kalibration kann der Sensor auch in Misch-Schlämmen eingesetzt werden.

Vorteile

  • Geringer Wartungsaufwand

  • Einfache Handhabung (Einpunkt-Kalibration)

  • Unempfindlich gegenüber Farbänderungen des Schlammes

  • Unempfindlich gegenüber Änderungen der Flockenstruktur

  • Sehr grosser Messbereich

Einsatzgebiete der Valmet TS

Der Sensor wird zur Überwachung und Steuerung im gesamten Schlammkreislauf eingesetzt und eignet sich dank des grossen Messbereiches für zahlreiche Applikationen. So kann beispielsweise die Eindickung von Faulschlamm oder die Entwässerung des Überschussschlammes anhand des Messwertes optimiert werden. Auch eine Steuerung des Schlammabzuges in der Vor- oder Nachklärung anhand des Messwertes ist möglich. Dank der genauen Online-Messung sind weniger Laboranalysen nötig.

Vorgeschichte der Technologie

Seit etwa 20 Jahren werden die Sensoren von Valmet in der Verfahrenstechnik für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt. Bei ihrem Einsatz insbesondere in der Zellstoff- und Papierindustrie haben sie sich als besonders genau bewährt. Mikrowellensensoren werden nicht durch Änderungen der Prozessbedingungen beeinflusst, wie zum Beispiel durch Änderung der Qualität des Rohmaterials, des Produktionsdurchsatzes oder durch Verunreinigungen. Neben der hochgenauen Technik sind Mikrowellensensoren auch praktisch wartungsfrei.

Valmet und Endress+Hauser

Endress+Hauser ist in der Schweiz offizieller Händler für die finnische Firma Valmet in der Branche Abwasser – dies beinhaltet den Vertrieb und Servicedienstleistungen rund um das Gerät Valmet TS.

Markteinführung der 4. Gerätegeneration 2020

Die neue Gerätegeneration beinhaltet unter anderem ein verbessertes Bedienkonzept mit Farbdisplay und Touchscreen, leistungsfähigerer Elektronik und einen neuen Sensortyp „Twin Blade“ für den Einbau in grosse Leitungen.
Die Ersatzteile für die Geräte der 3. Generation sind weiterhin verfügbar.

Sie wünschen mehr Informationen über Valmet TS?

Downloads

    Feststoffmessung mit Valmet TS

    Feststoffmessung mit Valmet TS

    Valmet TS Bedienung 4Gen

    Bedienungsanleitung Valmet TS - 4. Generation

    Valmet TS Bedienung 3Gen.pdf