Kontinuierliche Raman-basierte Messung von Wasserstoff- und Gasqualitätsparametern in der Nähe von Einleitungsstellen und in verschiedenen Rohrleitungsnetzen für das sichere und effiziente Mischen.
das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Wasserstoff wird zunehmend in vorhandene Erdgasleitungen beigemischt, um die Dekarbonisierung zu unterstützen. Pipeline-Betreiber müssen sicherstellen, dass die Wasserstoffkonzentration innerhalb der definierten Sicherheits- und Gasqualitätsgrenzen bleibt, während sie dynamische und oft bidirektionale Netze betreiben. Herkömmliche Gaschromatographen sind langsam, wartungsintensiv und bauen auf Probentransport und Verbrauchsmaterialien, was ihre Eignung für schnelle transiente Ereignisse und die Mehrpunktüberwachung einschränkt.
Betreiber sind auf kontinuierliche, zuverlässige Wasserstoffmessungen in der Nähe von Einleitungsstellen und in langen Pipeline-Abschnitten angewiesen, um die Beimischraten zu regulieren, Schichtungseffekte zu erkennen und die Wasserstoffverteilung zu validieren. Darüber hinaus sind präzise abgeleitete Werte wie Heizwert (BTU) und Wobbe-Index wichtig, um die Pipeline-Spezifikationen einzuhalten und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Die Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Bergbau, Mineralien & Metalle
Chemie
Kraftwerke & Energie
Öl & Gas
Hardware und Software:
Raman-Rxn5-Analysator
Rxn-30-Sonde
LWL-Kabel bis 150 m
Bediensoftware Raman RunTime für Einrichtung und Betrieb
Sicherer Remote-Zugriff über HTTPS
Dienstleistungen:
Projektmanagement
Basis- und Detail-Engineering
Projekt-Standortservices
Dokumentation und Zertifizierung
Prüfungen für Werksabnahme (FAT) und Abnahme am Standort (SAT)
Intelligente Supportservices
Dynamische Mehrpunkt-Wasserstoffmessung mit schneller Reaktion und ohne Verbrauchsmaterialien im normalen Betrieb für die sichere Erdgasmischung
Die Lösung nutzt die Raman-Spektroskopie zur kontinuierlichen Vor-Ort-Messung von Wasserstoff und anderen Gaskomponenten direkt in der Pipeline. Sie liefert schnelle Ansprechzeiten (15-60 Sekunden) und unterstützt bis zu vier simultane Messstellen pro Analysator, einschließlich bidirektionaler Pipelines. Das System misst Wasserstoff von niedrigen Prozentsätzen bis zu 100% und berechnet abgeleitete Werte wie Heizwert und Wobbe-Index gemäß ISO- und GPA-Normen. Eine minimale Probenaufbereitung, keine Notwendigkeit von Trägergasen und zerstörungsfreie Analysen reduzieren den Wartungsaufwand, die Emissionen und die Gesamtbetriebskosten und ermöglichen gleichzeitig die zuverlässige Validierung von Wasserstoff-Beimischungsstrategien.
Höhere Sicherheit
Schnelle Erkennung von transienten Wasserstoffereignissen unterstützt den sicheren Pipelinebetrieb
Zuverlässige Überwachung der Gasqualität
Kontinuierliche Messung des Wasserstoffgehalts und der abgeleiteten Werte wie
Wobbe-Index und Heizwert
Emissionsfreie Probenentnahme
Zerstörungsfreie Analyse ohne Abfackeln und ohne Trägergase
Reduzierte Betriebskosten
Minimale Wartung, kein Verbrauchsmaterial und reduzierte Komplexität der
Probenaufbereitung
Unterstützung der Dekarbonisierung
Validierte Wasserstoffmischungen von geringen Wasserstoffanteilen bis zu 100%
Ein Kraftwerk von Long Ridge Energy zeigt erfolgreich die Einsatzfähigkeit von sauberem Wasserstoff in der globalen Strom- und Energieindustrie.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Raman-Spektroskopie zur Quantifizierung von Parawasserstoff (EN)
Erfahren Sie, wie eine präzise Überwachung von Parawasserstoff mithilfe der Raman-Technologie die Verflüssigung und Speicherung entlang der gesamten Wasserstoffversorgungskette optimiert.
Wasserstoffbeimischung für erdgasbefeuerte Turbinen (EN)
Mit Hilfe von Prozesslösungen von Endress+Hauser zeigt ein neues Kraftwerk von Long Ridge Energy (LRE) erfolgreich die Einsatzmöglichkeiten von sauberem Wasserstoff in der Strom- und Energiewirtschaft.
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Optimierung der Verbrennungseffizienz von Gasturbinenbrennstoff mittels Echtzeitmessung schnell veränderlicher Brennstoffzusammensetzungen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .